150年の経験SIMOTICSモーター

image

3 相モーターや DC モーターシステムの選択肢において、世界でシーメンスの右にでる企業は存在しません。0.06 kW … 100 MW までをカバーする広範な性能クラスや構造の製品を取り揃えているため、お客様の要件を満たす製品を必ず見つけていただけます。卓越した性能、品質、効率やコンパクトな構造を備えている SIMOTICS モーターは、あらゆるアプリケーションに理想的なソリューションです。

ハイライト

他社の追従を許さない:シーメンスのモーター製品ラインナップ

シーメンスのモーターをお使いいただければ、最高レベルの効率を必ず実現していただけます。当社のシステムは、同期 / インダクションテクノロジーに完璧に対応しています。モーションコントロール用標準システムやサーボモーターからカスタマイズされた高圧 DC モーターに至るまで、シーメンスの革新的なドライブテクノロジーは、あらゆる産業、アプリケーションや出力クラスでご利用いただけます。150 年以上の豊富な経験に基づいて製造される SIMOTICS モーターは、信頼性、堅牢性、コンパクトな構造や性能の点で、他社の追従を許しません。

SIDRIVE IQ で、ドライブコンポーネントの状態を的確に把握

image

2 分で最適化を実現するデジタルアシスタント

SIDRIVE IQ を使えば、ドライブシステムの最適化のためのデジタルプラットフォームを活用することができます。デジタル化を推進し、可用性、保守性、生産性、効率を大幅に向上させてください。

ダウンロードおよびサポート

必要なものをすべて

信頼できるパートナーとしてこれまで築いてきたシーメンスのグローバルな経験を基に、お客様のドライブシステムの信頼性と可用性を向上します。ダウンロードやサポートに関する詳細情報はこちら。