産業用減速機・継手(FLENDERギアボックス・カップリング)

image

シーメンスでは、FLENDER時代から世界中で多くの実績のある箱型減速機と、API対応品等が充実した継手を中心に国内販売を行っています。

幅広い商品群から弊社の営業担当者がご提案申し上げますので、お引き合いは以下のメールアドレス、またはお電話にてご用命いただきますようお願い申し上げます。

産業用減速機・継手(FLENDERギアボックス・カップリング)の保守・メンテナンス

image

産業用減速機・継手の品質は、初期の品質が良いだけではなく、長期間に渡りお使いいただけること、ご安心いただけることがとても重要です。

シーメンスでは、予備品を短納期でご用意することに加え、国内に5ヶ所の協力工場を展開し、現地調整、定期検査、オーバーホールといったFLENDERギアボックス・カップリングのさまざまなニーズにおこたえします。

風力発電用増速機・継手(Winergyギアボックス・カップリング)の保守・メンテナンス

image

再生可能エネルギーへの期待の高まりに合わせて、2013年より旧Winergy製の風力発電用増速機・継手の日本国内での保守・メンテナンスを開始いたしました。

風力発電の先進国であるドイツに本拠地をおくメリットを最大限に生かし、ほぼ全てのパーツを常時在庫し、短期間での保守部品のご供給を実現します。

また年間300台以上のオーバーホールを通じた高い技術を国内協力工場にも展開し、メーカー保証付きの質の高いメンテナンスもご提供いたします。

お問い合わせ

製品に関する詳しい情報は、以下のフォームよりお問い合わせください。
お電話によるお問い合わせ先はこちら

お問い合わせ