Operational Excellence zählt in der Petro- und Basischemie

image

Kontinuierliche Prozesse effizient und verfügbar gestalten

Große Anlagen, hohe Anfangsinvestitionen, komplexe, eng verzahnte Prozesse, ein hoher Energie- und Ressourcenverbrauch: Gerade in der Petro- und Basischemie sind niedrige Lebenszykluskosten von Anlagen und Prozessen der Schlüssel zu mehr Wettbewerbsfähigkeit. Nur Anlagen, die hochverfügbar, prozesssicher und ganzheitlich optimiert sind, erzielen maximale Ausbeute und leisten damit ihren Beitrag zum Erfolg Ihres Unternehmens.

Unsere Experten beantworten Ihre Fragen
Ihr persönlicher Kontakt
Seperationskolonne

Seperationskolonne

  • Das Modell der Seperationskolonne bietet eine flexible, leicht zu handhabende Lösung für Mischverfahren – optimiert für kleine und mittlere Anlagen.
  • Diese ermöglicht nicht nur die Optimierung der Produktion, sondern erhöht auch die Anlagenverfügbarkeit und Prozesssicherheit durch Redundanz-Konzepte und integrierte Safety-Funktionen.    
Reaktor

Reaktor

  • Mit dem Unit Template „Polymerisationsreaktor“ bieten wir Ihnen eine Vorlage, in der alle typischen Komponenten, deren Steuerung und Regelung, die notwendige Logik und Verriegelung sowie die Visualisierung vorhanden sind.
  • Sie profitieren von weniger Projektierungsaufwand sowie einem flexiblen Aufbau und Anpassung durch technische Funktionen sowie einheitlichen Strukturen.    
Trockner

Trockner

 

  • So optimiert der Einsatz eines MPC-Reglers den Energieverbrauch eines Wirbelschichttrockners.

 

  • Mit dem Unit Template bieten wir Ihnen eine Vorlage, in der alle typischen Komponenten sowie deren Steuerung und Regelung sowie die notwendige Logik, Verriegelung und Visualisierung vorhanden sind.    
Biokraftstoffproduktion

Biokraftstoffproduktion

Entdecken Sie unsere Lösungen für eine profitable Biokraftstoffproduktion – über den gesamten Produktionsprozess hinweg.    

Düngemittelherstellung

Düngemittelherstellung

Als Partner in der Düngemittelherstellung unterstützen wir Ihr gesundes Unternehmenswachstum mit Lösungen für höchste Prozesssicherheit und Produktqualität.

Wettbewerbsvorteile sichern

Über den gesamten Life-Cycle für Sie da

Der Wettbewerbsdruck in der Petro- und Basischemie ist enorm, die Investitionen sind hoch und die Lebenszyklen der Anlagen betragen oft Jahrzehnte. Mit unseren Lösungen für Anlagenoptimierung und Prozesssicherheit sowie für Verfügbarkeit und Leistung können Sie Ihren Wettbewerbsvorteil nachhaltig sichern.

image

Lebenszyklus-Lösungen für höhere Verfügbarkeit und Leistung

Mit unseren Lebenszyklus-Konzepten  können Sie von Anfang an sicher sein, dass Sie auf lange Sicht kostengünstig fahren. Individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt, legen wir unsere Automatisierungs-, Antriebs- und Energielösungen immer so aus, dass Investitionen (CAPEX) und besonders Betriebskosten und zukünftige Updates (OPEX) in einem optimalen Verhältnis zueinander stehen. Damit setzen Sie auf Lösungen, die offen für die Zukunft sind. Sie profitieren von berechenbaren Innovationszyklen sowie Investitionssicherheit über die gesamte Anlagenlaufzeit.

 

 

Seperationskolonne

Referenzen

In der Petro- und Basischemie zuhause

Erfahren Sie mehr über den weltweiten Einsatz unserer Lösungen

image

Kontakt

Gerne sind wir bei allen Fragen für Sie da

Wer wettbewerbsfähig sein will, muss effizient sein. Das ist der Grund, warum die Effizienz von chemischen Anlagen fortwährend maximiert werden muss. Unsere Branchenlösungen reduzieren die TCO und erhöhen Performance sowie Verfügbarkeit. Das Ergebnis: mehr Wettbewerbsfähigkeit für Ihre kontinuierlichen Prozesse. Gerne beraten wir Sie bei der systematischen Verbesserung  über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlage.    

Unsere Experten beantworten Ihre Fragen.
Kontaktieren Sie uns