Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜ Replacement circuit breakers?

当社の中電圧真空ロールイン交換用サーキットブレーカーは、既存の開閉装置をアップグレードします。旧型の空磁式または油式サーキットブレーカーを、5~38 kVの範囲のさまざまなメーカーおよび電圧レベルに対応する、信頼性が高く費用対効果の高い当社のソリューションに交換してください。古くなった空磁式ブレーカーやオイルブレーカーは、信頼性が低下し、運用コストが高くなり、ダウンタイムが長引いてしまいます。当社の代替品で、お使いの開閉装置を最新の真空技術にアップグレードしてください。機器の信頼性とパフォーマンスを向上させ、運用とメンテナンスの費用を削減します。1983年以来、実績のあるソリューションと信頼性の高いサービスを受けてきた当社の豊富な経験をご活用ください。

主な利点

性能を向上

予期せぬ障害を防ぎ、安定した電力供給を実現するために、信頼性の高い動作を実現する当社のサーキットブレーカーにお任せください。

コストを削減

当社のソリューションにより、日常業務と日常的な維持費を最小限に抑え、ライフサイクルを大幅に節約できます。

安全性の向上

当社のソリューションは、人員が危険なアークフラッシュにさらされるのを最小限に抑えます。また、環境への影響を抑え、持続可能性をサポートします。

注目の機能

今すぐ始める