Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

MainMATE 搭載 ZETA

ZETA は、世界中に27の子会社を持ち、アセプティックプロセスソリューション向けにカスタマイズされたバイオ医薬品施設の計画、自動化、デジタル化、認定を専門としています。ZETA は、プラントエンジニアリングとHVACおよびクリーンルーム設計を組み合わせた、エンドツーエンドのソリューションプロバイダーとして機能します。ZETA はそのFrameWORKS により、すべてのプロジェクトフェーズ(CD、BD、DD、製造、認定、試運転)をカバーするすべてのプロジェクトパートナーと分野に、CAPEXプロジェクト実行のための共通のツール環境を提供します。メリット:最高の品質を、時間枠と予定されたコスト内で実現できます。

なぜでしょうか プロセス産業向けのデジタルメンテナンスアシスタント。

MainMATE は、ドキュメントへの簡単なアクセス、モバイル向けに最適化されたワークフロー、信頼性の高いオフラインでの使用を目的として設計された、スマートなメンテナンスのお供です。機器やプラントのメンテナンスを合理化し、効率を高め、マニュファクチャリング4.0向けの直感的で業界対応のデジタルツールをチームに与えます。

回答はありません

利点

  • いつでもどこでもアクセス:ノートパソコン、タブレット、スマートフォンのいずれを使用しても、MainMATE はすべての必要な情報にシームレスにアクセスできるようにします。Mobile 向けに最適化された画面とオフライン機能により、技術者はどこにいても生産性を維持できます。
  • よりスマートな計画、シームレスな開始:MainMateの直感的なインターフェイス、構造化されたワークフロー、瞬時の文書アクセスにより、計画のメンテナンス作業が最大40%短縮され、チームが効率的に調整し、遅延を回避できます。
  • 半分の時間でオンボード:MainMateのすっきりとしたガイド付きユーザーエクスペリエンスにより、タスクナビゲーションが簡単になります。その直感的な構造は、training の労力とオンボーディング時間を削減し、新しい技術者がより早く生産的になるのに役立ちます。
  • 最大限のスピードでのメンテナンス:最適化されたワークフロー、モバイル対応設計、オフライン機能により、メンテナンスをより少ない中断で迅速に実行できます。これにより、プラントの信頼性が向上し、年間の操業停止によるダウンタイムが 20% 削減されます。
  • より高い予測可能性と運用管理:MainMATE は、製造現場のプロセスに構造化、明確さ、デジタル透明性をもたらします。チームをつなぎ、メンテナンスタスクを合理化することで、より安定した、予測可能な、データ主導型の運用が可能になります。

主要な機能

Case Study

回答はありません

高速バイオテクノロジープロジェクトの効率化を促進

ZETA のファストトラックLOBAバイオテクノロジーセンターは、MainMATE がどのように効率を高めるかを示しています。施設のライフサイクル全体にわたって、明確でスピード、信頼できるメンテナンス情報を提供します。

リソースと関連製品の詳細