Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

FrameWORKS 搭載 ZETA

ZETA は、世界中に27の子会社を持ち、アセプティックプロセスソリューション向けにカスタマイズされたバイオ医薬品施設の計画、自動化、デジタル化、認定を専門としています。ZETA は、プラントエンジニアリングとHVACおよびクリーンルーム設計を組み合わせた、エンドツーエンドのソリューションプロバイダーとして機能します。ZETA はそのフレームワークにより、すべてのプロジェクトフェーズ(CD、BD、DD、製造、認定、試運転)をカバーするすべてのプロジェクトパートナーと分野に、CAPEXプロジェクト実行のための共通のツール環境を提供します。メリット:最高の品質を、時間枠と予定されたコスト内で実現できます。

なぜでしょうか フレームワーク。

FrameWorksは、すべてのエンジニアリング分野、サプライヤー、プロジェクトフェーズを1つの共有環境で結び付けるZETAの統合デジタルecosystem です。データを調和させ、コラボレーションを合理化し、将来を見据えたDigital Twin の基盤を提供します。

利点

  • ユニファイド・エンジニアリング
    すべての分野が、一貫したデータとガイド付きのワークフローを備えた共通のプラットフォームで動作します。これにより、情報のギャップがなくなり、複雑さが軽減され、コンセプトから試運転までの引き継ぎがスムーズになります。
  • より速いプロジェクト実行
    調和のとれたデータフローとリアルタイムのコラボレーションにより、グローバルチームは意思決定をより迅速に行い、遅延を減らします。これにより、プロジェクトの実施が加速され、市場投入までの時間が最大 50% 短縮されます。
  • 完全な透明性
    リアルタイムのインサイトにより、すべてのパートナーが足並みを揃えます。共有データアクセスは、誤解を最小限に抑え、自信を持って意思決定を下し、プロジェクトの着実な進行を保証します。
  • エンドツーエンドの設備投資補償
    FrameWorksは、概念設計から運用準備まで、プロジェクトのライフサイクル全体をサポートし、構造化されたデータ、接続されたツール、シームレスな一連のエンジニアリング活動を保証します。

主要な機能

Case Study

工業用医薬品製造施設

ファストトラックEPCプロジェクト LOBA

LOBA Biotechは、FrameWorksを使用してわずか25か月でペグインターフェロン施設を完成させました。通常のタイムラインを 50% 短縮し、統合デジタルエンジニアリングの影響を実証しました。

実環境アプリケーション

Select...
製薬

製薬とバイオテクノロジーに特化しています

デジタル認定、トレーサビリティ、自動文書化により、研究室から大規模生産までのライフサイクル全体をサポート。カスタマイズされたワークフロー、検証済みの機器カタログ、統合ツールにより、製薬チームやバイオテクノロジーチームは、規制の厳しい環境でも迅速に対応し、コンプライアンスを維持し、事業を拡大することができます。

FAQ

リソースと関連製品の詳細