Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

BIM Modeling 搭載 Zelus USA

ZELUSはBIMとVDCのコンサルティング会社で、正確なリアリティキャプチャと調整されたデジタルモデルを通じて複雑なプロジェクトを明確にします。私たちは、スケジュールを短縮し、やり直しを減らし、RFIを最小限に抑え、設計から建設までプロジェクトチームに自信を与える信頼性の高い建設インテリジェンスを提供します。

なぜでしょうか 現在の状況に対応する高精度の3Dモデル。

BIM Modelingは、チームが作業を始める前に信頼できる基盤となる、高精度の既存条件モデルを提供します。建設の基盤となるものに自信を必要とする所有者、建築家、エンジニア、請負業者に役立ちます。このサービスは、不確実性を早期に解消することで、やり直しの削減、建設の検証、スペース計画の改善、スケジュールの短縮を目的としています。

点群オーバーレイ上のモデルによるスペース検証

利点

  • 作業を開始する前にチームが既存の状況を正確に把握できるようにすることで、やり直しや変更指示を減らします。現場の未知数が減れば、プロジェクトはより自信を持って進められ、費用のかかる修正の必要性が減ります。
  • 不確実性を早期に取り除くことでスケジュールの圧縮をサポートします。チームは仕事の計画、調整、順序付けをより効率的に行うことができ、現場での発見による遅延を減らし、プロジェクトを重要なマイルストーンに合わせることができます。
  • 設計を現実世界の状況に合わせることで、スペースプランニングと材料効率を向上させます。これにより、利用可能なスペースをより有効に活用し、材料の調整を減らし、労力と設置ワークフローをより制御できます。
  • 設計と建設が始まる前に既存の条件を確認することで、改修作業のリスクを軽減します。チームは時代遅れの図面に頼らないようにすることで、スコープのギャップ、予期しない状況、費用のかかるプロジェクト途中の調整の可能性を減らすことができます。

主要な機能

Case Study

BIM内部にポイントクラウドがオーバーレイされています

半導体ファブのインテリア

サンタクララの半導体工場で新しいツールを設置するためにファブを準備する際、クライアントは利用可能な作業スペースの大きさを正確に理解することが不可欠でした。

実環境アプリケーション

Select...
商業オフィスのBIMモデルインテリア

条件を確認したリノベーション計画

正確な既存条件モデルにより、チームは古い図面ではなく、実際の建物データに基づいて改修を計画できます。これにより、再作業が減り、設計意図が検証され、スペース計画が改善され、スケジュールを調整しながら人件費と材料費を管理できます。

FAQ