Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

ZeitMind 搭載 Zeit AI

Zeit AI は、ライフサイエンスと製薬チームがZeitMindを使ってRiffyn X プロセスデータを実用的な洞察に変えることを可能にすることで、デジタル変革を加速させます。当社のAIプラットフォームは、分析を自動化し、パターンを検出し、プロセスインテリジェンスをリアルタイムで生成します。これにより、お客様がワークフローを最適化し、手作業を減らし、研究開発と生産全体でデータ主導の意思決定をより迅速に行えるようになります。

なぜでしょうか ExcelではなくAIエージェントで分析ワークフローを自動化します。

Zeit AIは、チームが手作業でエラーが発生しやすいExcelでの分析作業から脱却できるようにするために存在します。私たちは、より迅速で信頼性の高いレポートと意思決定を必要とする研究開発、運用、データチームにサービスを提供しています。当社のAIエージェントは、データのクリーニング、指標の作成、洞察の生成、出力の作成など、定期的な分析ワークフローを自動化します。これにより、チームはスプレッドシートに費やす時間を減らし、結果に基づいて行動する時間を増やすことができます。

データはクリーニングされ、ZeitMindに統合されています

利点

  • インサイトを得るまでの時間を短縮
    定期的な分析タスクをエンドツーエンドで自動化して、チームが数日ではなく数分で回答を得られるようにします。手作業のスプレッドシート作業や頻繁なやり取りは不要です。
  • より高い精度と一貫性
    チーム、レポート、期間全体でロジック、計算、出力を標準化することで、ヒューマンエラーやバージョンの混乱を減らします。
  • よりスケーラブルな分析運用
    人員を増やすことなく、増大するデータ量とレポート需要に対応します。AIエージェントは反復的な作業を引き受けるため、チームはより価値の高い分析と意思決定に集中できます。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

データソース全体にわたる詳細なKPIトラッキング。

運送費、ルートの最適化、利用率と推奨価格、フルサイクル分析など。