Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Zan cleaning intelligence 搭載 Zan Compute

Zan Computeは、商業ビルのスマートクリーニングに焦点を当てたIoT/AIプラットフォームです。このプラットフォームは、施設管理者が効果的、効率的、そしてデータ主導型の方法で建物を清掃するのに役立ちます。Zanは、すべての主要なサービスプロバイダー、施設管理者、不動産所有者と協力して、複数の空港、企業のオフィスビル、大学、病院からのテラバイト単位のデータを収集してきました。データを備えたAIにより、クライアントは清掃作業で平均 20% の節約(人件費と材料費の節約を合わせて)、回収期間を12〜18か月短縮できました。

なぜでしょうか センサーとAIを使ったスマートクリーニングソリューション。

... ユーザーの苦情を平均 70% 減らしながら、平均 20% 節約できます。
-センサーデータに基づくAI主導のクリーニングプラン。商業ビルの最適かつ効果的な清掃のためのデータ、AI主導のワークロード
-予知警告と清掃スタッフへの通知により、タイムリーな清掃と消耗品の補充を行い、ユーザーの苦情を減らします
-清掃のニーズと傾向を包括的に把握できるダッシュボードは、リソースの計画と配置に役立ちます

Zan-Compute-Occupancy-Trackimg-16zu9.jpg

利点

  • Zanの最適化により、通常、クライアントは資源(労力)を20〜30%節約し、材料の浪費を80%以上削減できます。一般的に、Zanのお客様は8か月以内にROIが得られます。
  • データに基づいた迅速な行動により、ユーザーエクスペリエンスが向上し、顧客からの苦情は 70% 以上減少します。
  • Zanは、コンプライアンスや追跡機能に関する運用支援も提供しています。

リソースと関連製品の詳細

必要条件

センサーデータが必要です-センサーはクライアントの要件に基づいてインストールする必要があります

コンプライアンスや清掃員の行動には、スマートフォンが必要です

ゲートウェイには携帯電話接続が必要です-適切な場所が必要です