Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Yuon Optimizer – AI for Smart Thermal Networks 搭載 Yuon Control

地域冷暖房ネットワークの運営者は、エネルギーコストの上昇、CO₂削減目標、限られたネットワーク容量、非効率的なレガシー制御システムに直面しています。手動操作と静的制御戦略は、高いピーク負荷、回避可能なエネルギー損失、および十分に活用されていないインフラストラクチャにつながります。
Yuon Control AGは、熱ネットワークのリアルタイムかつデータ主導の最適化を可能にするAIベースのソフトウェアプラットフォームでこれらの課題に対処しています。デジタルツインとモデル予測制御を使用して、Yuonはハードウェアを追加することなく、ネットワーク運用を自動化し、ピーク時の負荷と排出量を削減し、効率を向上させます。このソリューションは既存の制御環境にシームレスに統合され、スケーラブルで将来性のあるエネルギーシステムをサポートします。

なぜでしょうか 地域冷暖房ネットワークの最適化。。

District heating ネットワークは、多くの場合、非効率、高いエネルギー損失、コストのかかるピーク負荷に直面します。Yuon Optimizer は、AIとモデル予測制御を使用して、生産、流通、消費のバランスを自動的に取ります。コスト、排出量、運用の複雑さを軽減することを目指す公益事業者やエネルギープロバイダーに役立ちます。

最適化前と最適化後の熱負荷

利点

  • ボイラー制御の最適化、有効負荷管理、既存のストレージ容量の有効活用により、運用コストを削減します。インテリジェントなネットワーク運用により、損失が最小限に抑えられ、エネルギー利用率が向上します。
  • 最適化することで、エネルギー損失、ピーク負荷、停電を減らすことで、販売可能な熱を増やすことができます。公益事業者は、同じインフラでより高いスループットとより良い資産パフォーマンスを得ることができます。
  • 自動化された監視と警告により、最小限のリソースでシステムの完全な透明性が確保されます。異常を早期に発見することで、継続的な改善と安定した運用が可能になります。
  • 運用を最適化することで、化石燃料の使用量とCO₂排出量が削減され、熱ネットワークはより気候に優しいものになります。Yuon Optimizer は気候目標と環境保護を直接サポートします。

主要な機能

Case Study

スマートヒーティングネットワーク上の都市の建物

ユースケースチューリッヒのスマート・ディストリクト・ヒーティング

Yuon、Energie 360°、Hovalによる共同プロジェクトでは、AI主導の予測制御により、チューリッヒの都市暖房ネットワークにおけるピーク負荷を 33% 削減、容量を 25% 節約、省エネを実証しています。

実環境アプリケーション

Select...
チューリッヒの都市暖房ネットワークのユースケース

ピーク負荷軽減エネルギー 360° チューリッヒ

Yuon Optimizer は、都市の暖房ネットワークにおけるリアルタイムの負荷管理を可能にしました。このパイロットは、ピーク時の負荷を 33% 削減し、接続容量を 25% 削減しました。これらはすべてシームレスに統合され、快適さを損なうことはなく、都市の公益事業にスケーラブルな影響があることが実証されました。