Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Milesight WT30x Smart Fan Coil Thermostat 搭載 Xiamen Milesight IoT Co.

Milesightは、最も意味のあるデータをキャプチャし、さまざまなアプリケーションでアクセスできるようにする多電位センシング製品を提供しています。Al、5G、IoTなどの新しいテクノロジーをさまざまな使用シナリオに革新的に適用します。センシングを重視するMilesightは、お客様特有の課題に迅速に対応し、拡大するパートナーのネットワークと協力して独自のデータ価値を提供します。

なぜでしょうか スマートファンコイルサーモスタット制御を提供します。

WT30xは、2パイプおよび4パイプのFCUと互換性のあるLoRaWAN® スマートファンコイルサーモスタットです。商業用HVACシステムに最適で、効率的なFCUの改造をサポートし、測定可能な省エネで一元的な気候管理を可能にします。

Milesight WT30x Smart Fan Coil Thermostat

利点

  • FCUの改造を簡素化します
  • HVACのエネルギー廃棄物を削減します
  • ビル全体のリモートコントロールを有効にする
  • 居住者の快適性を高めます

主要な機能

Case Study

フランスのノボテルのBMS近代化

フランスのノボテルのBMS近代化

Milesight WT303スマートファンコイルサーモスタットは、温度検知、ファンコイル制御、LoRaWAN通信を1つのデバイスに統合することで、従来の客室のコントローラーに取って代わりました。

リソースと関連製品の詳細