Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Milesight VS321 Wireless AI Occupancy Sensor 搭載 Xiamen Milesight IoT Co.

Milesightは、最も意味のあるデータをキャプチャし、さまざまなアプリケーションでアクセスできるようにする多電位センシング製品を提供しています。Al、5G、IoTなどの新しいテクノロジーをさまざまな使用シナリオに革新的に適用します。センシングを重視するMilesightは、お客様特有の課題に迅速に対応し、拡大するパートナーのネットワークと協力して独自のデータ価値を提供します。

なぜでしょうか AIワイヤレス占有検知システム。

VS321は、バッテリー駆動のAIワイヤレス占有センサーで、占有感知、環境光検知、環境モニタリングに使用されます。D2DとLoRaWAN® のサポートにより、照明制御やリモート管理などのスマートオートメーションが可能になります。

AIワイヤレス占有検知システム

利点

  • マルチセンサー内蔵(T&H、ライト)
  • 最大 95% の占有精度
  • 正確な人数カウントとデスク占有率
  • 100% 匿名検出
  • ワイヤレスバッテリーバージョン(10年以上の寿命)

主要な機能