なぜでしょうか LoRaWANネットワークを提供しています。
UG65は、NXPクアッドコアプロセッサとSX1302チップpowered by PoEベースの高性能屋内LoRaWAN® ゲートウェイで、スマートビルディングなどの要求の厳しいIoT展開向けに、安定性と拡張性に優れたシームレスな統合接続を提供します。

UG65は、NXPクアッドコアプロセッサとSX1302チップpowered by PoEベースの高性能屋内LoRaWAN® ゲートウェイで、スマートビルディングなどの要求の厳しいIoT展開向けに、安定性と拡張性に優れたシームレスな統合接続を提供します。


UG65はマルチキャストダウンリンク制御をサポートしているので、1つのコマンドで複数のLoRaWAN® デバイスに同時に到達できます。建物全体のHVAC調整などのグループアクションに最適です。

ゲートウェイフリートは、コントローラーゲートウェイとエージェントゲートウェイが連携して、複数のMilesight LoRaWAN® ゲートウェイを1つの管理対象フリートにグループ化します。導入を簡素化し、管理を一元化し、大規模なIoTネットワークの対象範囲を拡大します。

UG65インドアLoRaWAN® ゲートウェイの組み込みネットワークサーバーはファームウェアの無線更新(FUOTA)をサポートしているので、導入後にLoRa® ワイヤレスネットワーク経由で接続されたLoRa® デバイスのファームウェアをシームレスにリモート更新できます。

Milesightデバイスは、Connect Box、シーメンスコネクトConnect Gateways(X200/X300/X500)、またはDesigo CC を介してSiemens Building X Xと統合します。よりスマートで、より効率的で、より競争力のある建築システムを提供するために、MilesightとSiemens ソリューションをバンドル製品として組み合わせることをお勧めします。

MilesightのUG65インドアLoRaWAN® ゲートウェイは、スマート暖房制御の中央ハブとして機能し、サーモスタットとコントローラーを接続してリモート監視とエネルギー使用量の削減を可能にしました。