Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Milesight AM300 Series Indoor Air Quality Sensor 搭載 Xiamen Milesight IoT Co.

Milesightは、最も意味のあるデータをキャプチャし、さまざまなアプリケーションでアクセスできるようにする多電位センシング製品を提供しています。Al、5G、IoTなどの新しいテクノロジーをさまざまな使用シナリオに革新的に適用します。センシングを重視するMilesightは、お客様特有の課題に迅速に対応し、拡大するパートナーのネットワークと協力して独自のデータ価値を提供します。スマートビルディング、インテリジェントトラフィック、インテリジェントセキュリティ、スマートシティなどに、現実的でプラスの影響を与えることを決意しています。

なぜでしょうか 室内空気質モニタリング。

AM300シリーズのIAQセンサーは、最大9つの環境パラメーターを監視し、室内の空気の質と占有率を直感的に把握して、より健康的で快適でエネルギー効率の高い屋内環境をサポートします。

利点

  • 包括的な屋内環境モニタリング
  • 明確で直感的なIAQのVisualization
  • より健康的な屋内空間のリアルタイムデータ
  • 長距離、低消費電力のLoRaWAN接続
  • 簡単な設定と管理

主要な機能

Case Study

カナダの学校で使用されている47,000個のIAQSensors

カナダの学校で使用されている47,000個のIAQSensors

温度、湿度、二酸化炭素レベルを継続的に監視するために、47,000個のMilesight IAQセンサーがケベック州全域の学校の教室に設置されました。

リソースと関連製品の詳細

その他の情報とリソース