XHQでコンテキスト化されたデータの力を体験してください
業界のプロジェクトで使用される多様なITシステムでは、最新かつ完全な情報に基づいてビジネスや運営上の意思決定をタイムリーに行うことが困難です。XHQは、複数のバックエンドデータソースからの資産とビジネス情報を接続、集約、コンテキスト化、視覚化します。これにより、より多くの情報に基づいた意思決定を行い、指先でリアルタイムの情報を利用して管理を維持できます。22年以上にわたり、世界中のさまざまな業界の顧客がXHQを使用して、次のような測定可能なメリットを実現してきました。
- 運用コストを 8% 削減
- 施設利用率が 9% 増加
- 稼働率が 2.5% 向上
- 生産量が 11% 増加
- 期限切れの安全作業指示を 95% 削減しました
- 予測プロセスの問題が10-15%改善されました