Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

WiTTRA’s Unified Gateway for a hybrid IoT network 搭載 Wittra Networks AB

Wittra Networksは、リアルタイム・ロケーション・システム(RTLS)向けの世界をリードするネットワークを提供し、単一のワイヤレス環境内で屋内と屋外の環境でシームレスな資産追跡とセンサーデータ収集を可能にします。UWB、Wi-SUN Mesh、Mioty、LoRa LPWANを1つのハイブリッドゲートウェイに統合することで、プラットフォームは多様なユースケースを大規模にサポートします。
1つのGovernance モデルに基づいて構築され、1つのゲートウェイpowered by このソリューションは、接続、ポジショニング、データをスケーラブルなインフラストラクチャに統合し、物理AI、リアルタイムの洞察、運用の最適化のための信頼できるデータレイヤーを構築します。ヨーロッパで開発、生産されています。

なぜでしょうか ウィトラ・ハイブリッド・ゲートウェイ。

Wittra Hybrid Gatewayは、センサーをクラウドに接続する安全でインテリジェントなハブで、ケーブルを使わずに信頼できるデータ、追跡、測位を実現します。Wi-SUN Mesh、LoRa、Mioty、UWBを1つのデバイスに統合し、柔軟なハイブリッドネットワークを構築します。プライベート5Gは安全なバックホールとして機能し、企業のITシステムとのシームレスな統合を可能にし、物理AIの可能性を最大限に引き出します。

ウィトラ・ハイブリッド・ゲートウェイ

利点

  • 迅速、簡単、費用対効果の高い導入-WiFiやBluetoothよりも必要なインフラストラクチャが最大で10倍少ないため、ゲートウェイは大規模ソリューションのハードウェア、設置、保守のコストを削減します。
  • シンプルなIoT管理-WittraのUnified Gatewayは、複数のプロトコルとセンサーを管理するための単一のインターフェースを提供し、導入を合理化し、運用の複雑さを軽減します。Wi-SUNメッシュ、LoRa、Mioty、UWBを1つのデバイスに統合しています。プライベート5Gは安全なバックホールとして機能します。
  • Wi-SUN mesh、Mioty、LoRaを組み合わせることで、堅牢で信頼性の高い接続を実現し、長距離で干渉に強いデータ配信を保証します。このマルチ無線アプローチは、一貫した接続が不可欠な過酷で大規模な環境でも安定したパフォーマンスを提供します。
  • 柔軟性と拡張性は、マルチプロトコルサポートとオープンスタンダードによって実現され、サードパーティのセンサーやシステムとのシームレスな統合を可能にします。これにより、インフラストラクチャを再設計しなくても、新しいユースケースへの拡張や適応が容易になります。
  • インフラストラクチャと導入の複雑さを軽減する統一されたマルチ無線アーキテクチャにより、投資収益率が向上します。1つのゲートウェイで複数のシステムを置き換えることができ、コストを削減すると同時に、スケーラブルなデータキャプチャが可能になり、運用全体で物理AIがサポートされます。

主要な機能

Case Study

屋内と屋外のハイブリッドRTLS

ケース屋内/屋外ハイブリッド RTLS

サブGHzのWi-SUNメッシュネットワークにより、屋内外の材料を効率的かつ低コストで追跡できるようになり、プロセス技術のグローバルサプライヤーは生産の遅延や中断を減らすことができます。

実環境アプリケーション

Select...
ウィットラ_車いす

商業ビルのワイヤレス資産追跡

Wittraの資産追跡ソリューションにより、商業ビルは資産をリアルタイムで可視化し、生産性と効率を向上させながら、運用コスト、盗難、廃棄物を削減します。その柔軟でスケーラブルなシステムにより、どのような環境でも迅速な導入と強力なROIが可能になります。