Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

WiTTRA Click-ons and Accessories 搭載 Wittra Networks AB

Wittra Networksは、リアルタイム・ロケーション・システム(RTLS)向けの世界をリードするネットワークを提供し、単一のワイヤレス環境内で屋内と屋外の環境でシームレスな資産追跡とセンサーデータ収集を可能にします。UWB、Wi-SUN Mesh、Mioty、LoRa LPWANを1つのハイブリッドゲートウェイに統合することで、プラットフォームは多様なユースケースを大規模にサポートします。
1つのGovernance モデルに基づいて構築され、1つのゲートウェイpowered by このソリューションは、接続、ポジショニング、データをスケーラブルなインフラストラクチャに統合し、物理AI、リアルタイムの洞察、運用の最適化のための信頼できるデータレイヤーを構築します。ヨーロッパで開発、生産されています。

なぜでしょうか クリックオンセンサー、センサーインターフェース、その他のアクセサリー。

Wittra Networksは、インフラストラクチャ全体にセンシング機能を拡張するモジュール式のクリックオンセンサー、インターフェイス、およびアクセサリを提供しています。気候センサー(光、圧力、温度、湿度)、アナログ/デジタルIO、温度プローブ、電流計測器をSense 360デバイスに簡単に追加できます。これにより、産業環境での複雑さを最小限に抑えながら、サードパーティのセンサーのシームレスな統合、柔軟な構成、スケーラブルな導入が可能になります。

暗い背景に2つの電子機器

利点

  • 迅速な導入-WitTra独自のクリックオン設計により、IoTネットワークを数分で設置および拡張でき、産業用途でもIP67の堅牢性を維持できます。
  • 将来を見据えた柔軟性-産業グレードのセンサーやサードパーティ製のセンサーを無制限に追加できるため、進化するビジネスニーズへの適応性を確保できます。
  • コストとInventory 効率-必要に応じて必要なセンサーのみを追加することで、ハードウェアへの投資と在庫コストを削減します。
  • シームレスな統合-何千ものサードパーティセンサーと互換性があり、ベンダーロックインを回避し、相互運用性を確保します
  • 信頼できるパフォーマンス-厳しい環境でもIP67定格の堅牢な動作を維持し、信頼できるデータ収集を保証します。

主要な機能

Case Study

屋内/屋外のハイブリッド RTLS

ケース屋内/屋外ハイブリッド RTLS

サブGHzのWi-SUNメッシュネットワークにより、屋内外の材料を効率的かつ低コストで追跡でき、プロセス技術のグローバルサプライヤーの生産の遅延や中断を減らすことができます。

実環境アプリケーション

Select...
ウィトラ・アセット・トラッキング

商業ビルのワイヤレス資産追跡

Wittraの資産追跡ソリューションにより、商業ビルは資産をリアルタイムで可視化し、生産性と効率を向上させながら、運用コスト、盗難、廃棄物を削減します。その柔軟でスケーラブルなシステムにより、どのような環境でも迅速な導入と強力なROIが可能になります。

リソースと関連製品の詳細