Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

WiTTRA C{x}ameleon Tag 搭載 Wittra Networks AB

Wittra Networksは、リアルタイム・ロケーション・システム(RTLS)向けの世界をリードするネットワークを提供し、単一のワイヤレス環境内で屋内と屋外の環境でシームレスな資産追跡とセンサーデータ収集を可能にします。UWB、Wi-SUN Mesh、Mioty、LoRa LPWANを1つのハイブリッドゲートウェイに統合することで、プラットフォームは多様なユースケースを大規模にサポートします。
1つのGovernance モデルに基づいて構築され、1つのゲートウェイpowered by このソリューションは、接続、ポジショニング、データをスケーラブルなインフラストラクチャに統合し、物理AI、リアルタイムの洞察、運用の最適化のための信頼できるデータレイヤーを構築します。ヨーロッパで開発、生産されています。

なぜでしょうか センサー、ポジショニングビーコン、メッシュルーター-オールインワン。

Wittra C (x) ameleonは、センサー、メッシュルーター、またはポジショニングビーコンとして構成できるソフトウェア定義のエッジノードです。統合されたセンシング、UWBポジショニング、ゲートウェイを介した安全な無線プロビジョニングにより、柔軟な展開、リアルタイムのデータキャプチャ、効率的なAI主導の運用をサポートするスケーラブルなインフラストラクチャが可能になります。

白い背景に黒い電子デバイス

利点

  • ハードウェアの寿命を延ばし、廃棄物を減らす-Software デファインドハードウェアアプローチでは、1つのデバイスで複数の役割(トラッカー、ルーター、ビーコン)を引き受けることができ、ハードウェアの寿命を延ばし、無駄を最小限に抑え、複数のSKUの必要性を減らすことで、持続可能性を高め、環境への影響を減らすことができます。
  • Inventory の最適化とコストの削減-C {x} ameleonは、複数の専用デバイスを1つの構成可能なユニットに置き換えることで、在庫の複雑さとコストを大幅に軽減し、ROIを向上させ、産業展開の市場投入までの時間を短縮します。
  • オンデマンドの柔軟な機能-デバイスは安全なワイヤレス更新を介してリモートでIDを切り替えることができ、Sense 360トラッカー、メッシュルーター、またはポジショニングビーコンになり、物理的なハードウェアを変更することなくアジャイルなネットワーク適応が可能になります。
  • 頑丈でIP67認定-厳しい環境向けに設計されたC {x} ameleonは、コンパクトで頑丈で、IP67密閉型で、屋外、地下、または産業環境で信頼性の高い動作を保証し、さまざまなIoTユースケースをサポートします。
  • 統合Sensors とポジショニング-複数の内蔵センサーとSoftware 定義無線技術による高度な位置情報機能を備え、正確なセンサーと位置データをクラウドに配信して、包括的な資産の追跡と監視を行います

主要な機能

Case Study

エラメット製錬事業

Erametは製錬業務を強化します

Erametは、予熱プロセス中のエネルギーの浪費を減らすために、レードルの位置と内部温度をそれぞれ正確に追跡し、監視する必要がありました。

リソースと関連製品の詳細