Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

WiTTRA Asset Tracking - RTLS and Sensor Data 搭載 Wittra Networks AB

Wittra Networksは、リアルタイム・ロケーション・システム(RTLS)向けの世界をリードするネットワークを提供し、単一のワイヤレス環境内で屋内と屋外の環境でシームレスな資産追跡とセンサーデータ収集を可能にします。UWB、Wi-SUN Mesh、Mioty、LoRa LPWANを1つのハイブリッドゲートウェイに統合することで、プラットフォームは多様なユースケースを大規模にサポートします。
1つのGovernance モデルに基づいて構築され、1つのゲートウェイpowered by このソリューションは、接続、ポジショニング、データをスケーラブルなインフラストラクチャに統合し、物理AI、リアルタイムの洞察、運用の最適化のための信頼できるデータレイヤーを構築します。ヨーロッパで開発、生産されています。

なぜでしょうか 産業資産のワイヤレス測位と監視。

Wittra Networksは、Wi-SUNメッシュとUWBの両方を使用してワイヤレス測位を可能にし、スケーラブルなカバレッジと高精度を兼ね備えています。Wi-SUNは最大5メートルの測位精度を実現し、UWBはサブメートルの精度を実現します。両方のテクノロジーを1つのインフラストラクチャで使用することで、組織はパフォーマンスとコストを最適化し、設置コストを削減してROIを短縮し、さまざまなユースケースで目的に合った精度を実現できます。

空港車両にスポットライトを当てます

利点

  • ダウンタイムの削減-工具、機械、部品をすばやく見つけて、時間のロスや生産停止を最小限に抑えます。
  • Resources のより効率的な使用-設備がどこにあり、どれくらいの頻度で使用されているかを知ることで、資産の利用率を高めます。
  • 安全性とトレーサビリティの向上-機器をリアルタイムで監視して、機器が正しく適切な場所で使用されていることを確認し、事故のリスクを軽減します。
  • 紛失や交換によるコストの削減-工具や機械の紛失を防ぎ、交換にかかる費用を節約できます。
  • スケーラブルで将来を見据えたソリューション-他のIoTソリューションとの統合をサポートするオープンスタンダードとワイヤレスメッシュテクノロジーにより、運用の拡大に合わせてシステムを簡単に拡張できます。

主要な機能

Case Study

エラメット

Erametは製錬業務を強化します

Erametは、無線通信が困難な過酷な産業環境で稼働しています。予熱中のエネルギーの浪費を減らすために、レードルの正確な追跡と温度監視が必要でした。

実環境アプリケーション

Select...
フォークリフト

フォークリフトの位置決めと監視

Wittraは、Wi-SUN meshとUWBを備えたハイブリッドIoTネットワークを使用してフォークリフトを追跡および監視します。これにより、リアルタイムの位置情報、衝突検知、ジオフェンシング、即時通知、および完全なデータ所有権が可能になり、安全性と効率性が向上します。

リソースと関連製品の詳細