Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Wireless IoT Network 搭載 Wittra Networks AB

Wittra Networksは、リアルタイム・ロケーション・システム(RTLS)向けの世界をリードするネットワークを提供し、単一のワイヤレス環境内で屋内と屋外の環境でシームレスな資産追跡とセンサーデータ収集を可能にします。UWB、Wi-SUN Mesh、Mioty、LoRa LPWANを1つのハイブリッドゲートウェイに統合することで、プラットフォームは多様なユースケースを大規模にサポートします。
1つのGovernance モデルに基づいて構築され、1つのゲートウェイpowered by このソリューションは、接続、ポジショニング、データをスケーラブルなインフラストラクチャに統合し、物理AI、リアルタイムの洞察、運用の最適化のための信頼できるデータレイヤーを構築します。ヨーロッパで開発、生産されています。

なぜでしょうか 迅速で費用対効果の高い資産追跡のためのIoTネットワーク。。

Wittraは、現実世界とデジタル世界をつなぐデジタルソリューションを提供し、スケーラブルで安全なケーブル不要のネットワークを通じてRTLS測位とセンサーデータの監視を可能にします。Wi-SUN Mesh、LoRa、Mioty、UWBをハイブリッドゲートウェイ経由で組み合わせることで、シームレスな接続を保証します。プライベート5Gを安全なバックホールとしてサポートし、ポジショニングとセンサーデータからの実用的な洞察を通じてフィジカルAIを可能にします。

産業環境におけるパレットに焦点を当てて脚光を浴びています

利点

  • 迅速でスケーラブルで柔軟な導入-統合ゲートウェイは複数のプロトコルとサードパーティのセンサーをサポートしているため、多様な IoT ニーズに合わせて簡単に拡張およびカスタマイズできます。
  • インフラコストの削減は、WittraのサブGHzメッシュによって達成され、WiFiやBluetoothソリューションなどと比較して、必要なアンカーポイントが最大で10倍少なくなります。これにより、ハードウェア、設置、メンテナンスのコストを大幅に削減できると同時に、大規模環境への導入が簡単になります
  • 優れた信号範囲と信頼性-サブGHzの周波数は、屋内/屋外のカバレッジが強く、透過性が良く、過酷な環境でも信頼性の高いデータ配信を実現します。
  • Zero Trust アプローチによる高度なセキュリティは、隔離されたネットワークと継続的なデバイス認証を通じて業務を保護します。オンプレミスと安全なクラウド展開の両方をサポートし、データの整合性を確保し、不正アクセスを防ぎ、環境全体でコンプライアンスに準拠した信頼できる運用を可能にします。
  • 高精度の3Dポジショニングは、ToFとRSSIを組み合わせて、1つのインフラストラクチャ内の屋内、屋外、地下の環境で正確な資産追跡を行い、信頼性の高い位置データを実現し、運用の可視性を向上させます。

主要な機能

Case Study

エラメット

Erametは製錬業務を強化します

Erametは、予熱プロセス中のエネルギーの浪費を減らすために、レードルの位置と内部温度をそれぞれ正確に追跡し、監視する必要がありました。

実環境アプリケーション

Select...
ウィットラ_車いす

商業ビルのワイヤレス資産追跡

Wittraの資産追跡ソリューションにより、商業ビルは資産をリアルタイムで可視化し、生産性と効率を向上させながら、運用コスト、盗難、廃棄物を削減します。その柔軟でスケーラブルなシステムにより、どのような環境でも迅速な導入と強力なROIが可能になります。

リソースと関連製品の詳細

その他の情報とリソース