Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Energy metering through hybrid network 搭載 Wittra Networks AB

Wittra Networksは、リアルタイム・ロケーション・システム(RTLS)向けの世界をリードするネットワークを提供し、単一のワイヤレス環境内で屋内と屋外の環境でシームレスな資産追跡とセンサーデータ収集を可能にします。UWB、Wi-SUN Mesh、Mioty、LoRa LPWANを1つのハイブリッドゲートウェイに統合することで、プラットフォームは多様なユースケースを大規模にサポートします。
1つのGovernance モデルに基づいて構築され、1つのゲートウェイpowered by このソリューションは、接続、ポジショニング、データをスケーラブルなインフラストラクチャに統合し、物理AI、リアルタイムの洞察、運用の最適化のための信頼できるデータレイヤーを構築します。ヨーロッパで開発、生産されています。

なぜでしょうか あなたのエネルギーがどこに行くのか調べてください。

Wittra Networksは、サブメーターからデバイスレベルまでのきめ細かな計測を通じて、リアルタイムのエネルギーインテリジェンスを可能にします。ワイヤレスセンサー、ハイブリッド接続、統一されたガバナンスレイヤーを組み合わせることで、プラットフォームは正確で実用的な洞察を提供し、業務全体にわたる最適化、コスト削減、AI主導のエネルギー管理をサポートします。

データダッシュボード付きのハンズホールドタブレット

利点

  • リアルタイムのエネルギー監視による洞察-エネルギー消費量に関する継続的なリアルタイムの洞察を提供することで、非効率性を即座に特定し、情報に基づいた意思決定を行って運用を最適化できます。
  • 迅速な導入と簡単な統合-シンプルなクリックオンデザインでIoTネットワークや電気システムとシームレスに統合し、セットアップの時間と複雑さを最小限に抑えます。
  • コスト削減-エネルギー使用量の正確な監視と管理を可能にし、産業が廃棄物を削減し、電気代を削減し、収益を直接改善するのに役立ちます。
  • Sustainability の目標をサポート-資源の効率的な利用を促進し、環境への影響を減らし、不必要なエネルギー消費を最小限に抑えることで産業が持続可能性の目標を達成できるよう支援します。
  • 予知保全とダウンタイムの削減-きめ細かなモニタリングと消費量プロファイリングは異常の検出に役立ち、予知保全を可能にし、予期せぬ機器の故障やダウンタイムを減らします。

主要な機能

Case Study

薄暗い場所にあるケーブルとジャンクションボックス

シルバー・ワイブルのエネルギーメータリング

シルバー・ワイブルは、隠れた損失が発見された後、電力消費量を削減しました。WitTraの導入により、他のテクノロジーと比較して投資額が 60% 削減されました。

実環境アプリケーション

Select...
機械が脚光を浴びている産業倉庫

産業資産の位置付けと監視

Wittraは、UWB、6LoWPANメッシュ、センサータグを組み合わせて産業資産を追跡および監視し、厳しい環境でも屋内と屋外の両方でリアルタイムで資産を正確に特定、検知、監視し、効率を高め、生産ロスを減らします。