Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Wirepas 2.4GHz Mesh 搭載 Wirepas

2010年に設立されたWirepas は、独自の分散型メッシュ技術とアルゴリズムを活用することで目標を達成しています。このアプローチにより、複雑な環境でも信頼性の高い大規模で低コストのワイヤレスIoT接続を構築できます。彼らのソリューションはマルチホップメッシュネットワークをサポートしており、企業のIoT環境において貴重なプレーヤーとなっています

なぜでしょうか 2.4GHzのWirepas メッシュ。

前例のないパフォーマンスを備えた、手頃な価格で大規模かつ高密度の短距離IoTアプリケーションを展開してください。Wirepas Mesh 2.4GHzは2.4 GHzのグローバルスペクトルを使用し、低電力または低遅延のユースケースをサポートします。大規模な追跡と在庫、スマートビルディング、スマートマニュファクチャリングアプリケーションに非常に適しています。幅広いチップセットとモジュールで利用可能です。

利点

  • スケーラブル:大規模なスマートビルディングネットワークの何千ものデバイスをサポートします。
  • 信頼性:自己修復メッシュにより、一貫したフェイルセーフ接続が保証されます。
  • 低電力:IoTや安全装置のバッテリー寿命が長いように最適化されています。
  • 費用対効果が高い:設置にかかるケーブルやインフラの費用を削減します。
  • フレキシブル:さまざまなデバイスやシステムをワイヤレスで簡単に統合できます。

主要な機能

リソースと関連製品の詳細

必要条件

ノルディックセミコンダクターズでサポートされています:nRF52832、nRF52833、nRF52840。

シリコンラボでサポートされています:ERF32xG12、EFR32BG21、EFR32BG22、EFR32xG24。