Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Quality of Service Measurement LAN-WLAN 搭載 Wireless.Consulting

私たちは、WLAN、iWLAN、WiFi 4、WiFi 5、WiFi 6、WiFi 7、4G、5Gなどのデジタルワイヤレスネットワークのコンサルティング、計画、統合、障害分析を専門とする世界的に活動しているシーメンスソリューションパートナーです。
私たちはお客様と協力して、効率的で安全で信頼性の高いコミュニケーションのためのオーダーメイドのソリューションを開発しています。
Wireless.Consulting GmbHは、お客様に最適なワイヤレスネットワークソリューションと包括的なサポートサービスを提供します。コンサルティング、計画、設置に加えて、WLANサイト調査を実施して、お客様のネットワークを綿密に準備します。

なぜでしょうか なぜなら、データ品質が良いほど効果があるからです。

ネットワークのサービス品質を証明することで、1つの媒体に異なるQoS要件を持つさまざまなサービスを組み合わせた場合でも、セグメント化されたネットワークでのデータ伝送品質を中立的かつ証明された方法で考慮することができます。事前に定義されたパラメータ(QoS)に基づいて、ITU-T Y.1564に従ってEtherSAMイーサネットテストを実施し、既存のLANおよびWLANインフラストラクチャのデータ伝送の品質をチェックします。

チェックします-あなたにとってのメリット

ワイヤレスコンサルティングのQoS測定は、テストレポートの作成を含むEtherSAM標準に従って行われます。

結果:要件と結果を比較して文書化し、リアルタイムアプリケーションを実装するための基礎となるテストレポートをお送りします。

利点

  • テストレポートの作成
  • 現場での技術的な実行

主要な機能

リソースと関連製品の詳細

その他の情報とリソース

必要条件