Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Fault analysis WLAN 搭載 Wireless.Consulting

私たちは、WLAN、iWLAN、WiFi 4、WiFi 5、WiFi 6、WiFi 7、4G、5Gなどのデジタルワイヤレスネットワークのコンサルティング、計画、統合、障害分析を専門とする世界的に活動しているシーメンスソリューションパートナーです。
私たちはお客様と協力して、効率的で安全で信頼性の高いコミュニケーションのためのオーダーメイドのソリューションを開発しています。
Wireless.Consulting GmbHは、お客様に最適なワイヤレスネットワークソリューションと包括的なサポートサービスを提供します。コンサルティング、計画、設置に加えて、WLANサイト調査を実施して、お客様のネットワークを綿密に準備します。

なぜでしょうか あなたのWLANが再び確実に動作するように。

WLANが干渉なしに機能しない場合、日常の企業生活ですぐに深刻な問題になる可能性があります。ただし、原因を確実に特定するには、さまざまなエラーの正確な原因を知る必要があります。多くの場合、これらはWLAN自体にはありませんが、認証や誤った優先順位付けによるLANのエラーが原因です。これが、私たちの障害分析がWLANとスペクトラムの測定に加えてトポロジーとプロトコルを考慮する理由です。

結果:ネットワークを最適化できるように、アクションに関するドキュメントと推奨事項を提供します。

私たちはあなたのワイヤレス問題を解決します

Wireless.Consulting GmbHによる障害分析は、実証済みの手順の論理的な順序で構成されています。準備段階、測定装置を含む現場での技術的実施、評価、後処理の各段階が含まれます。

利点

  • 障害クリアランスのための行動の推奨事項
  • すべての結果の文書化

主要な機能

リソースと関連製品の詳細

その他の情報とリソース

必要条件