Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Commissioning WLAN 搭載 Wireless.Consulting

私たちは、WLAN、iWLAN、WiFi 4、WiFi 5、WiFi 6、WiFi 7、4G、5Gなどのデジタルワイヤレスネットワークのコンサルティング、計画、統合、障害分析を専門とする世界的に活動しているシーメンスソリューションパートナーです。
私たちはお客様と協力して、効率的で安全で信頼性の高いコミュニケーションのためのオーダーメイドのソリューションを開発しています。
Wireless.Consulting GmbHは、お客様に最適なワイヤレスネットワークソリューションと包括的なサポートサービスを提供します。コンサルティング、計画、設置に加えて、WLANサイト調査を実施して、お客様のネットワークを綿密に準備します。

なぜでしょうか ワイヤレスネットワークは最初から機能します。

試運転は、事前設定されたコンポーネントの設置に続いて行われます。すべてのコンポーネントは正しい配置、配置、取り付けがチェックされ、軽微な欠陥は必要に応じて直接修正されます。重大な欠陥は文書化され、対処の推奨事項とともに提供されます。各試運転には、WLANインフラストラクチャの送受信パラメータが調整される、いわゆるシステムの平準化が含まれます。設置後の調査では、試運転時のWLANネットワークの状態が記録されます。

結果:サービスの要件を満たす、レベルアップされ受け入れられているWLANインフラストラクチャ
説明。偏差のあるパラメータが決定されたり、必要になったりした場合は、それらも詳細に文書化されています。

私たちはチェックします-あなたは利益を得ます

WLANの試運転は、実証済みの手順の論理的な順序で構成されています。準備段階、測定装置を含む現場での技術的実施、評価、後処理の各段階が含まれます。

利点

  • 電波測定のプロトコル
  • スペクトル分析のプロトコル

主要な機能

リソースと関連製品の詳細

その他の情報とリソース

必要条件