Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Virtual Commissioning is fast, sustainable and safe! 搭載 VSE

VSE は産業オートメーションとモーションコントロールのスペシャリストであり、シーメンスモーションの認定パートナーです。彼らの顧客は「最終顧客」ですが、システムサプライヤーや機械メーカーでもあります。ここでは、機械、電子、ソフトウェアの要素をスマートかつ最適に統合して、効率と持続可能性のバランスをとった完璧な機械を実現しています。活動分野:産業、生産、食品、建築、建設、インフラ。

なぜでしょうか インフラと産業におけるVirtual Commissioning。

Virtual Commissioning は広く適用できます。インフラや産業のプロジェクトで使用しています。私たちは、機械や橋、その他のインフラオブジェクト用に構築した制御ソリューションのDigital Twin を作成します。これに基づいて、設計を迅速に最適化し、制御ソリューションの機能と安全性を仮想的にテストできます。上位システムとの接続は、仮想環境でもテストできます。コントロールが設備や上位システムに物理的に接続されていれば、何も問題はありません。SIMIT とNX MCDを使用してシミュレーションを行うことで、物理的な試運転中の遅延を防ぎ、プロジェクトを確実に予定通りに実施できます。

コンピューターの画面で3Dモデルを見ている人

利点

  • SIMIT /NX MCDでシミュレーションすれば、ソフトウェアに譲歩する必要はありません。
  • コンポーネントに使用されているファームウェアは、シミュレーションでも動作します。
  • Visualization はDigital Twin にとどまりません。すべてのプロジェクト段階に顧客を巻き込むことができます。
  • 安全性と機能性は事実上事前にテストされているため、試運転は短時間で済みます。
  • より迅速な試運転、持続可能なエネルギーと排出量、そして人々の安全

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

VSE でのバーチャル試運転

VSE でのバーチャルコミッショニング:スパイケニッサーブリッジ、NX MCD、SIMIT 付き