Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Peak shaving with UltraCaps and Smart Power Management 搭載 VSE

VSE は産業オートメーションとモーションコントロールのスペシャリストであり、シーメンスモーションの認定パートナーです。彼らの顧客は「最終顧客」ですが、システムサプライヤーや機械メーカーでもあります。ここでは、機械、電子、ソフトウェアの要素をスマートかつ最適に統合して、効率と持続可能性のバランスをとった完璧な機械を実現しています。活動分野:産業、生産、食品、建築、建設、インフラ。

なぜでしょうか UltraCapsとスマート・パワー・マネジメントの組み合わせ。

送電網の混雑は、産業、インフラ、倉庫、建築環境におけるエネルギー供給を複雑にします。UltraCapsとシーメンスのスマート・パワー・マネジメントを組み合わせることで、適切な時間と場所で適切な量のエネルギーを確保できます。
UltraCapsは、下降する橋、エレベーター、クレーンからのブレーキエネルギーを一時的に蓄え、エネルギーを大量に消費する上向きの動きに備えてそれを放出することができます。このスケーラブルなソリューションはピーク電力をローカルに供給するので、グリッドを安定させながら、重い電源接続なしで動的なシステムを最小限のダウンタイムで動作させることができます。さらに、UltraCapsはローカルバッファとして機能し、グリッド障害による品質問題を防ぎます。たとえば、CNC フライス盤は故障の影響を非常に受けやすく、製品の品質に直接影響します。
シーメンスのドライブ&モーションパートナーとして、VSE Industrial AutomationはUltraCapsを制御システムに統合し、無停電運転、ピーク電力削減、エネルギー再利用に必要な電力を正確に計算します。

モジュラーウルトラキャップ/スーパーキャパシター/コンデンサ

利点

  • 送電網の接続容量が少ない
  • ピークシェービング
  • 安定したエネルギー管理
  • 再生エネルギーのスマートな使用
  • グリッドソリューション
  • これにより、32アンペアの接続ではなく16アンペアで2台の倉庫クレーンを稼働させることができます

主要な機能