Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Robot based manufacturing machines with SINUMERIK 搭載 VLM Robotics

VLM Robotics はアジャイル4.0製造ロボットに取り組んでおり、製造業者が現在抱えている大きな問題の1つである、マス・カスタマイゼーションへの期待に応えて生産を断片化するという問題を解決することを可能にします...<br/>VLM-roboticsは、NDT制御、機械加工、接合、積層造形などの製造用のロボットセルを製造しています。<br/>そのセルは常に数値制御で制御され、一般的に多機能、マルチテクノロジー(例:アディティブマニュファクチャリング+プロセス制御+機械加工)とマルチロボットです。<br/>常に計装されており、リアルタイムでクローズドループで動作し、完全にデータ駆動型であるため、大きな部品(1m以上)を機敏に生産することができます(つまり、シリーズ効果なしに毎回異なる製品)。<br/>

なぜでしょうか 数値制御で制御されるロボット。

ダイレクトコントロールとマルチチャンネルでCNCによって制御されるロボットは、精度とリアルタイムのデータを向上させます。アディティブマニュファクチャリングやマシニングなどのアプリケーションで、同時多軸(マルチチャネル)補間をサポートします。I/Oやその他の機能を備えた統合型電気キャビネット。

数値制御で制御されるロボット

利点

  • 軸補間
  • ロボットの同時制御
  • リアルタイムのデータ処理
  • NCのクローズドループ

主要な機能

リソースと関連製品の詳細

必要条件