Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

AM-technology consulting and implementation 搭載 VLM Robotics

VLM Robotics はアジャイル4.0製造ロボットに取り組んでおり、製造業者が現在抱えている大きな問題の1つである、マス・カスタマイゼーションへの期待に応えて生産を断片化するという問題を解決することを可能にします...<br/>VLM-roboticsは、NDT制御、機械加工、接合、積層造形などの製造用のロボットセルを製造しています。<br/>そのセルは常に数値制御で制御され、一般的に多機能、マルチテクノロジー(例:アディティブマニュファクチャリング+プロセス制御+機械加工)とマルチロボットです。<br/>常に計装されており、リアルタイムでクローズドループで動作し、完全にデータ駆動型であるため、大きな部品(1m以上)を機敏に生産することができます(つまり、シリーズ効果なしに毎回異なる製品)。<br/>

なぜでしょうか AM-technology consulting and implementation。

ハイブリッドアプリケーション(スキャン、ミリング、非破壊Test)のすべてのALMプロセス(WAAM、LMD-p、LMD-w、コールドスプレー)に関する専門知識。NX software、Digital Twin、SINUMERIK ONE CNCを独自のプログラミングと特殊なプロセス機器で活用します。クローズドループ制御、ハードウェアイノベーション、トレーサビリティと最適化のためのIndustrial Edge を提供します。

NX +NC

利点

  • アジャイル製造の競争力
  • 毎回、良い役割を果たしてください
  • ハイブリデーション(スキャン、NDT、フライス加工...)のおかげでセル上の部品を仕上げます
  • 業界標準に基づいたソリューション(使いやすく、保守しやすく、アップグレードしやすい)
  • グリーントランジションテクノロジー

主要な機能

リソースと関連製品の詳細

その他の情報とリソース

必要条件