Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Hospital Process Analyzer 搭載 Visality Consulting GmbH

Development of company-specific digitization strategies, integration into a digital competition portfolio, establishment of digital process management, detailed design of digital process workflows, transparency through digital process measurement points, design of digital cooperation strategies with partners, comparison between actual degree of digitization and defined target state, specifications for process-oriented digitization tools, implementation support for digitization projects

なぜでしょうか 監視能力、待ち時間、滞留時間、スタッフの作業負荷。

Hospital Process Analyzer(HOPA)は、熟練スタッフが不足し予算が限られているにもかかわらず、患者ケア中の不必要な費用を排除し、病院のパフォーマンスを維持するために、プロセス最適化マネージャー向けに開発されました。このツールを使用すると、無駄を防ぎ、患者ケアのスケジュールとプロセスをより確実に順守し、従業員の満足度を高めることができます。

HOPAによるトランスフォーメーション

利点

  • HOPAは、医療管理者やリソースマネージャーが患者のプロセスを監視するのに役立ちます。患者が長時間待っているとき、予定されていた予約を逃しているとき、スタッフが過労しているとき、ベッド、手術室、または主要な医療機器が十分に活用されていないことを検出して、是正措置を迅速に講じることができます。
  • HOPAを使用すると、現在のサービス量に関連するスタッフの作業負荷指標を継続的に測定でき、スタッフの過負荷の頻度、強度、期間を特定するのに役立ちます。キャパシティリザーブの頻度、強度、期間についても同じことが言えます。
  • HOPAでは、過去だけでなく未来も見ることができます。たとえば、予定されている処置に関するデータを分析することで、手術室のキャパシティの稼働率のギャップやオーバーブッキングを数日または数週間前に特定でき、容量のバランスを取るための措置を講じることができます。
  • HOPAは、患者の流れを動的にスケジューリングして監視する機能を備えています。予定されている患者スループットの数値に基づいて、入院管理、ORスループット、退院管理などの相対的な目標値を定義できます。これらの値は、計画されたスケジュールと実際のスケジュールの偏差を測定するために使用されます。
  • HOPAはどんな規模の病院でも使用できます。オプションには、ソリューションを既存の制御、IT、データウェアハウスシステムに統合すること、クラウドベースのソリューションを使用すること、または必要な生データが提供された後にカスタムビルドのレポートを利用することが含まれます。

主要な機能

Case Study

顧客ステートメント

病院管理センター(HCC)の実装

医療物流の目標プロセス「新退院管理」の策定とプロセス数値の定義に関するアドバイス

実環境アプリケーション

Select...
回答はありません

実装:HOPA @Städtさん。クリニクム・ブラウンシュヴァイク

PPuGVの要件に準拠し、看護スタッフの過負荷を避けるための病院プロセス分析ツール(HOPA)の提供

介護における人事計画とキャパシティ活用の改善のための貴重な推進力の定め
社内のプロセスと責任の最適化