Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

White Space Cooling Optimization (WSCO) 搭載 Vigilent

VigilentはAIを適用して建物の屋内環境、エネルギー、二酸化炭素排出量を最適化します。同社は27か国で1000件以上の導入実績があります。データセンターや通信交換所などのミッションクリティカルな建物の冷却を動的に最適化するシーメンスのWhite Space Cooling Optimization (WSCO) サービスの中核は、Vigilentテクノロジーです。WSCOは、環境SLAへの準拠、エネルギー/炭素の削減、スタッフの有効性の向上、資本コストの削減、メンテナンスの情報提供、あらゆるミッションクリティカルな施設で実行できるITアプリケーションの最大化を目的として、新規および既存の施設で使用されています。Siemens Xcelerator・パートナーにお問い合わせください

なぜでしょうか データセンターにWhite Space Cooling Optimization を使用する理由。

... 冷却操作を自律的に最適化し、熱障害などのリスクを軽減しながら、正確な温度コンプライアンスを実現します。このシステムは、運用を改善するだけでなく、エネルギーの大幅な節約にもつながり、現代のデータセンターの環境の持続可能性と優れた運用をサポートします。
WSCO AIは冷却を最適化しますが、そのプログラマブルな監視および分析プラットフォームは、データ主導型の洞察を明らかにして、施設のパフォーマンスを向上させ、ポートフォリオ全体の収益性を高めます。これにより、包括的なインフラストラクチャ監視のための柔軟なデジタル統合が可能になり、現代のデータセンター運用における革新的なソリューションになります。さらに、マルチサイトの分析とレポートにより、実用的な洞察が得られ、情報に基づいた意思決定を行って業務効率を高めることができます。WSCOは、AIやその他の高性能コンピューティングアプリケーションがIT負荷を増大させている新旧施設での液体冷却の実装もサポートしています。新しく導入された空冷チラープラントの監視と制御により、WSCOは冷却インフラ全体で最適なパフォーマンスを保証します。

利点

  • WSCOのAIを活用した冷却最適化とデータ主導の分析プラットフォームが連携して、ミッションクリティカルな施設全体に著しい改善をもたらします。WSCOは、その幅広いインフラストラクチャの相互運用性を活用することで、企業のデータセンター、コロケーション施設、ハイパースケール運用全体の価値、効率、持続可能性を大幅に向上させます。
  • 経済的価値:データセンター向けに最適化された冷却システムにより、追加の冷却能力を引き出すと同時に、サービスレベル契約(SLA)を正確に達成できます。エネルギーコストの削減と運用費の削減により、経済的利益の増加と長期的な節約につながります。
  • オペレーショナル・エクセレンス:重要なインフラの最適な運用条件を維持することで、サーマル・コンプライアンスを強化します。WSCOのデータセンター向けの最先端冷却システムは、敏感な機器の寿命を延ばし、修理やメンテナンスの頻度とコストを削減します。
  • Sustainability:WSCOのAIを活用した冷却技術を統合することで、エネルギー消費量を大幅に削減し、二酸化炭素排出量を削減し、水の使用量を最小限に抑えます。グリーンイニシアチブと環境目標に沿って、データセンター業界における持続可能な運用のリーダーとしての施設を確立してください。

主要な機能

Case Study

BMOケーススタディ:効率と信頼性の実現

BMOは、データセンターの熱最適化のための革新的なAI搭載システムとしてWSCOソフトウェアを実装することで、温度サービスレベル契約(SLA)を首尾よく満たしました。

リソースと関連製品の詳細

その他の情報とリソース

必要条件

施設 LAN アクセス

WSCO仕様を満たすラック温度センサー

CRACとCRAHの物理的またはデジタルオン/オフ制御

ファンの速度および/または温度のセットポイント制御(サポートされている場合)

AI Engineサーバーは、物理マシンでも仮想マシンでもかまいません