Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Predictive Single Room Radiator Energy Optimization 搭載 viboo

Viboo AGは、スマートサーモスタットを介して建物の暖房システムを最適化するための革新的な自己学習型AIソリューションを提供しています。当社の予測アルゴリズムは、個々の部屋の熱挙動を学習し、占有率と天気予報に基づいて暖房を調整します。大手ハードウェアメーカーと提携し、シーメンスのようなプラットフォームと統合することで、独自のハードウェアを必要としないスマートサーモスタットを備えたクラウドシステムを通じて、大幅な省エネと快適性の向上を実現しています。

なぜでしょうか 建物のエネルギーの20〜40%を節約します。

AIによる予測的な個別ルームコントロール:
私たちのviboo.cloudは、建物内のスマートサーモスタットなどのIoTデバイスに接続し、人工知能を使って各部屋の熱挙動を学習します。その後、建物は積極的に最適化されます。AIは、各部屋について、入居スケジュールと天候に基づいて今後数時間で室温がどのように変化するかを計算し、個々のラジエーターが放出する必要のある熱量を最適化します。

クラウドベースのビル管理システムによる管理:
施設管理者は、viboo.cockpitを通じて建物の運用を監視および制御できます。コックピットには、建物内のすべての部屋の測定値の履歴データが表示され、部屋や部屋のグループごとに個別の暖房スケジュールを設定できます。たとえば、学校では、教員の部屋を暖房したまま、すべての教室を休日モードに設定できます。

viboo プラットフォーム

利点

  • エネルギー消費量を最大 40% 削減します
  • 室内の気候と快適性の向上
  • 法的気候目標の遵守
  • 運営費の最小化
  • 施設管理を簡素化する

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

ESG目標の達成とEBPDコンプライアンス

viboo.cloudは、最小限の投資コストで建物のエネルギーとCO2排出量を削減します。EU EBPDに準拠しており、ドイツのGEG 71aなどの規制上の要求を満たすのに役立ちます。

FAQ

リソースと関連製品の詳細

必要条件

建物のラジエーター暖房

シーメンConnect Box がインストールされています(vibooが提供できます)

LoRawanラジエーターサーモスタットとルームセンサー(vibooが提供できます)