Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

XiL Infrastructure & Software Test Services (MiL, SiL, HiL) 搭載 Vdynamics

We offer our customers flexible, tailored solutions in all areas of virtual validation.
We provide full services for testing embedded systems – from requirements engineering and test specification to execution and detailed analysis.
We also manage hardware and software test infrastructures, including real-time simulations, and develop tools to analyze and optimize technical systems using modern data science methods.

なぜでしょうか 組み込みSoftware 検証と検証。

現在、自動車OEMおよびサプライヤー市場のお客様向けに、安全関連の組み込みソフトウェアのスケーラブルなXILインフラストラクチャとソフトウェアテストをサービスとして提供できます。システムの複雑さの増大、テスト能力の制限、市場投入までの時間の短縮などの課題に対処します。このサービスは、検証、検証、自動化、およびリアルタイムシミュレーションをサポートしており、信頼性が高くトレーサブルなテストプロセスと結果を可能にします。

自動車ソフトウェアのテスト。

利点

  • 設計上の欠陥、要件の不一致、統合の問題を早期に発見できるようにすることで、物理的なプロトタイプが不要になり、市場投入までの時間を短縮することで開発コストを削減できます。
  • 社内のハードウェアを必要とせずに、テストインフラストラクチャとリアルタイムシミュレーションへのスケーラブルなアクセスを提供し、コストと運用の複雑さを軽減します。
  • ISO 26262、IEC 61508、EN 50128などの規範や規格に従って一貫したテスト結果を保証する構造化された検証、検証、分析プロセスを通じて、ソフトウェアの品質とトレーサビリティを向上させます。
  • 継続的インテグレーションと自動リグレッションテストを促進し、アジャイル開発サイクル内でソフトウェアアップデートを効率的にテストできるようにします。
  • 高度な分析を通じて、テストパフォーマンスとシステム動作に関するデータ主導型の洞察を可能にし、継続的な改善と情報に基づいた意思決定をサポートします。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
車載ソフトウェアの品質検証。

車載ソフトウェアの品質の検証

私たちは10年以上にわたり、さまざまなOEMのソフトウェアドメインでのテストと検証のサービスを提供してきました。効率性、再現性、堅牢性を高めるために、テストワークフローの自動化レベルを継続的に高めています。