Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

vadiMAP 搭載 VadiMAP

VadiMapは、VadiMapと呼ばれる破壊的なプロップテック製品を開発したVadimusが所有する建築用エネルギーソリューションです。2020年、Vadimusは商業部門、機関部門、産業部門からの建物所有者のエネルギー転換を促進するためにVadiMapを立ち上げました。Vadimusによるこの大規模な事業には、建築、エネルギー、AI分野の最高の専門家を集めることが含まれていました。VadiMapをユニークなものにしているテクノロジーと同様に、ビジネスモデルはデータセットとパートナーシップを調整して、地理的な場所に関係なく、すべての建物の所有者に完全なエネルギーソリューションを提供します。

なぜでしょうか AIを活用したエネルギー効率に関する推奨事項。

-VadiMap Prescriptionは、AIpowered by し、人間が管理する自動フィージビリティスタディで、時間とコストを大幅に削減できます
-エネルギー目標、コスト削減、停電回避、CO2削減の達成に必要な最適な技術の処方箋
-建築性能基準(BPS)と建物のエネルギー情報開示(BED)の要件に準拠する建物のエネルギースタースコア

利点

  • 代替品と比較して最大30%のエネルギーコスト削減と2年以内の回収が可能
  • 最大24時間365日の自律性と最大100%のカーボンニュートラルを実現
  • 社会的責任を明確にすることで、従業員の採用と定着、顧客マインドシェア、株主満足度が大幅に向上します

リソースと関連製品の詳細

その他の情報とリソース

必要条件

光熱費

目標の重み付け

暖房設備、メインの電気パネルの写真

各サーキットブレーカーの負荷識別

配電の単線図(SLD)(該当する場合または入手可能な場合)

臨界荷重