Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜ真空遮断器なの?

Siemens 真空遮断器は、当社の中電圧コンポーネントの中心です。密閉された真空接点ギャップにより、ライフサイクル全体を通じて一貫したスイッチング特性が保証されます。

振動や周波数の変動など、厳しい環境条件でも信頼性の高いスイッチングを実現できます。当社の特別な接点材料は、高い短絡スイッチング容量と最小限の順方向抵抗を提供し、設置方向に関係なく安定した動作を保証します。

サーキットブレーカーでは最大30,000回、コンタクタでは最大300万回の動作サイクルが可能で、メンテナンス不要の操作と耐用年数の延長というメリットがあります。抵抗を最小限に抑えることで運営費を削減し、お客様の設計を最適化し、生態系エネルギーへの移行をサポートします。

主な利点

信頼性の高い性能とメンテナンスフリーの使用を確保してください

当社の真空遮断器の一貫した信頼できる性能を体験してください。耐用年数全体を通してメンテナンスフリーで運用できるため、運用コストを削減し、稼働時間を増やすことができます。

イノベーションでエコロジカルなエネルギー転換を支援します

私たちの革新的な真空技術を活用して、生態系エネルギーへの移行に貢献してください。この高度なソリューションは、持続可能な配電目標を達成し、環境への影響を減らすのに役立ちます。

最適化された設計で運営費を削減します

当社の真空遮断器の抵抗を最小限に抑えて、運用費用を最小限に抑えてください。これにより、顧客設計の最適化が可能になり、システムの効率向上とコスト削減につながります。

主要な機能