Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Siemens 真空コンタクタを選ぶ理由は?

Siemens 3TM真空コンタクタは、中電圧配電システムの動作電流を安全に切り替える、コンパクトで柔軟で信頼性の高いコンタクタです。

3TMの真空コンタクタは、7.2〜15 kVの定格電圧と最大450Aの定格動作電流に適しており、次のような多くのシステム動作をエンドツーエンドで保護します。

  • コンベアシステムとエレベーター
  • ポンプステーション
  • 変圧器と送電所
  • 電気炉
  • データセンター
  • 風力発電所
  • 太陽光発電パネル

Siemens 3TM真空コンタクタには、次のようないくつかのバージョンがあります。

  • コンタクタ3TM1:特殊用途向けの単極コンタクタ
  • コンタクタ3TM3:高周波スイッチング用
  • コンタクタ3TM4:頻繁な負荷切り替えと短絡保護を組み合わせています
  • コンタクタ3TM4-HC:コンタクタとヒューズの組み合わせは、コンパクトバージョンと高電流バージョンがあります
Siemens MVコンタクター3TMファミリーキーの視覚的なグラデーション画像。

主なメリット

柔軟性と信頼性を高めましょう

柔軟な取り付け位置と高い信頼性により、最適な統合を実現し、100万円のメンテナンスフリーで運用できます。

私たちのサポートを頼りにしてください

短いリードタイムと迅速なカスタマーサポートを体験してください。

エネルギー消費と運用コストを削減します

運用中の消費電力を最小限に抑えて、エネルギー効率を高め、運用コストを削減します。

注目の機能

リソースを調べてください

製品チラシ

チラシ | サイオン 3AE3

チラシ
| サイオン 3AE5

SiePortal-オンラインショップ