Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜ特殊用途に真空回路ブレーカーを使うのですか?

Siemens 真空回路ブレーカーは、発電機、鉄道、産業分野の特定の要件を持つ特別な用途向けに設計されています。信頼性が高くメンテナンスフリーの操作が可能で、ライフサイクル全体を通して大きな負荷や厳しい条件に耐えます。私たちのポートフォリオは、次のような特定の要件に対応する柔軟な設計で信頼性の高いソリューションを提供します。

  • 発電機の切り替え
  • 高電流スイッチング
  • 頻繁な操作
  • 鉄道アプリケーション
A diagram of a high-current switching device with a switch and a circuit board.

注目の機能

リソースを調べてください

始めましょう