SIQuench は、サブサイクルタイムで内部アークを急冷することでアークの影響を軽減するアクティブアーク保護システムです。これにより、機器の損傷やサービスの停止が最小限に抑えられ、修理費用や業務のダウンタイムが削減されます。再利用可能でメンテナンスフリーのシステムは、基準で定められた安全性を超えた積極的な安全対策を提供し、プロセスの可用性を高め、資産を保護します。
選択肢は3つありますSIQuench は、Siemens NXAIR開閉装置の完全統合ソリューションとして利用できます。また、コアコンポーネントとして、またはあらゆるタイプのMV空気絶縁開閉装置に統合するためのQuickFitモジュールとしても存在します。