なぜ3SV9補助スイッチなの?
3SV9補助スイッチは、複雑さをシンプルにするために作られています。約300種類のバリエーションがあり、そのモジュラーアーキテクチャは2〜26の補助接点レベル(ノーマルクローズ(NC)、ノーマルオープン(NO)、または切り替え接点として選択可能)と、複数の接点長、文字コード化された接点、オプションの手動切り替え接点、選択可能な回転方向(左または右)、および設定可能な回転角度など、幅広い機械的オプションをサポートしています。このように詳細な設定が可能なため、エンジニアは最新の開閉装置の制御回路と安全回路の要件に合わせてデバイスを正確に調整できます。
主な利点
カスタムフィット
正確な制御と安全要件に合わせて、接点、回転、長さを正確に設定できます。
在庫を低減
倉庫全体でスペアの数が減り、調達が簡単になり、在庫コストが削減されます。
信頼できる運用
頑丈で予測可能なスイッチング動作により、ミッションクリティカルな二次回路で信頼できる性能が保証されます。