なぜでしょうか 漏れを見つけ、無駄を減らし、経費を節約しましょう。
UtiliOS Smart Water Monitoring は、水消費量の可視化、隠れた水漏れの検出、複数のサイトでの過剰使用量の削減に苦労している大規模な水道利用者向けに設計されています。課題は、使用状況をリモートで監視したり、異常に迅速に対応したりする時間やツールなしで、水を効率的に管理することです。utiLtiOSは、IoT対応のメーター、クラウドベースのダッシュボード、インテリジェントな分析を組み合わせて、水の使用量を継続的にリモートで監視することでこれを解決します。システムは、異常な使用パターン(営業時間外のベースフローなど)に自動的にフラグを立て、ユーザーが漏れを検出してタイムリーに対処できるようにします。水損失の大幅な削減、運用コストの削減、環境パフォーマンスの向上により、お客様にはメリットがあります。utiLtiOSは、組織が積極的に水を管理し、光熱費の予想外の事態を回避し、持続可能性の目標を簡単に達成できるようにします。