Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Orb - Automated inspections 搭載 Unleash Live

Unleash Live は、分散型のマルチサイトポートフォリオにわたって、エネルギー、公益事業、鉱業、資源、および重要インフラ事業者にサービスを提供するエンタープライズコンピュータービジョン企業です。ハードウェアに依存せず、ハイブリッドエッジ環境とクラウド環境に展開可能で、産業運営に必要なデータ主権、プライバシー、セキュリティの要件を満たします。オペレーターは、接続されたカメラやドローンのビジュアルデータを単一のオペレーショナルインテリジェンスレイヤーに統合します。Fusion Atlasによる空間コンテキスト、AI App StoreによるAI検出、Cloud Insightsによる運用レポートなどが含まれます。その結果、検査のOPEXが削減され、欠陥の早期発見により資産交換のCAPEXが延期され、規制コンプライアンスが強化されました。

なぜでしょうか 重要インフラの資産検査インテリジェンス。

Orbは、複数のサイトで資産検査プログラムを実行する公益事業者や石油・ガス事業者向けの企業検査インテリジェンスソフトウェアです。時間のかかる手動検査ワークフローを、計画的で反復可能なドローンベースのキャプチャに置き換えます。AI障害検出により資産の状態レポートが可能になるため、資産管理者は検査サイクル時間を短縮し、現場作業員にさらされる機会を減らし、最新の監査可能なデータに基づいてメンテナンスとコンプライアンスの決定を下すことができます。

利点

  • 検査から決定までのサイクルを短縮します。計画的で繰り返し可能なキャプチャと自動障害検出により、資産の検査から状態に応じた対応までの時間が短縮されるため、メンテナンスは古いバックログではなく現在のデータに基づいてスケジュールされます。
  • 現場での露出と検査OPEXの削減。標準化されたドローンキャプチャにより、現場全体で労働集約的な手動方法に取って代わり、検査プログラムごとに登り回り、トラックロール、ライブラインアプローチが減ります。
  • 監査準備が整ったコンプライアンスエビデンス。すべての検査、検出、決定は一元化されたシステムに記録され、資産管理者は規制当局や内部保証のために証拠となる記録を得ることができます。
  • サイトや資産クラス全体で1つの基準。1つの運用検査ワークフローが断片化されたポイントツールに取って代わり、検査データが蓄積されるにつれて検出性能が向上します。

主要な機能

Case Study

エンデバーエネルギー-流通資産検査

エンデバーエネルギー-流通資産検査

オーストラリアのニューサウスウェールズ州の25,000kmに及ぶ流通ネットワークの自動ドローン検査。検査サイクルタイムの改善、現場チームの調整、進捗状況の追跡が改善されました。

実環境アプリケーション

Select...
パイプラインと資産/施設の検査

パイプラインと資産/施設の検査

施設全体のパイプラインや産業構造物のドローンベースの検査を標準化してください。地理空間コンテキストを使用した自動障害検出は、検査画像を資産の状態情報に変え、危険な環境での現場作業員への露出や計画外のダウンタイムを減らします。

FAQ