Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Orb 搭載 Unleash Live

コスト削減、生産性の向上、精度の向上、安全性の向上のための洞察を即座に提供するように設計された、AIベースのビデオ分析プラットフォームの開発者です。同社のプラットフォームでは、人工知能アルゴリズムを使用して、CCTV、空中ドローンカメラ、ロボットカメラ、センサーを介してビデオストリームからオブジェクトを追跡および監視しています。これにより、クライアントは即時の意思決定機能を提供して、現場業務をより適切に管理できます。

なぜでしょうか 多くの検査、1つのツール。ライブのOrb を解き放ってください。

ソフトウェアとサービスで構成されるOrbは、ネットワークの運用と保守に特化したデータ収集および分析モジュールを提供します。
私たちは運用ワークフローのレンズを通して考えます。プレフィールドの場合、OrbはUnleash live Cloudを通じて、ミッションプランニングと作業割り当て作業をパイロットやチームに柔軟に統合して可能にし、各プロジェクトの作業をより迅速かつ簡単にします。フィールド内:Unleash live Autoflyアプリを使えば、自動ミッションを簡単に実行できます。Smart Inspectプロファイルにより、ライブビデオストリーミングを通じて、一貫したデータ収集とリアルタイムの意思決定が可能になります。現場からのシームレスなインポートにより、すべての画像、メタデータ、テレメトリが同期されます。ポストフィールド:メディアドライブを使えば、画像を安全に保存して管理したり、簡単に検索できるようにタグ付けしたりフィルタリングしたり、AIを活用して詳細な分析や自動障害検出を行ったりして、データのセキュリティを確保できます。

Unleash Live | Orb

利点

  • 資産の信頼性の向上と予知保全
  • 停電や緊急事態へのより迅速な対応
  • コンプライアンスの向上とデータ主導の意思決定

主要な機能