Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

UDMTEK Platform 搭載 UDMTEK

2007年に韓国の水原で設立されたUDMTEKは、高度な機械言語処理とAIを活用した自動化インテリジェンスを通じて産業革新を推進しています。独自のPLC通訳技術は、マルチブランド制御ロジックを統一言語に変換します

UDMTEKは、統一された制御ロジックモデリングと予測分析を活用して、システムの信頼性を高め、ダウンタイムを減らし、製造パフォーマンスを最適化します。そのコアソリューションは高精度の診断とロジック検証を提供し、次世代のスマートファクトリートランスフォーメーションをサポートします。

UDMTEKは、自動化に関する深い専門知識と高度なAI機能を統合することで、製造業者がインテリジェントで回復力のある、完全にデータ主導型の生産ecosystems 開発できるようにします。

なぜでしょうか 機械の問題の根本原因を突き止めてください。

UDMTEKプラットフォームは生産ラインを監視して、停止、原因不明の機械の中断、アラーム、異常な動作パターンを検出します。PLC制御ロジックを解釈することで、システムは機器の問題の正確な根本原因を特定し、予知保全をサポートします。プラットフォームは、PLCプログラム内の実行順序と論理関係を分析し、接点、コイル、インターロックの動作を調べます。

利点

  • UDMTEKプラットフォームは、PLCのデジタル信号とセンサーデータを分析して、回線の問題を検出します。同期されたガントビューとラダービューでPLCの実行シーケンスを追跡することで、アラームや機器の問題の根本原因を特定し、迅速なトラブルシューティングと予知保全を可能にします。
  • PLCロジック分析を通じて根本原因を特定することで、UDMTEKは制御シーケンスのタイミングを分析し、制御セグメント全体のセンサーデータを相関させて、異常動作を早期に検出します。これにより、正確な診断、予知保全、ダウンタイムの短縮、機器の信頼性の向上が可能になります。
  • システムは、既存のPLCに直接接続することで、ハードウェアを追加することなく簡単に導入できます。エッジと一元化されたプラットフォームアーキテクチャにより、安全なデータ収集とラインからプラントレベルへのスケーラブルな展開が可能になります。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

現代自動車:断続的に生産が停止します

UDMTEKは、車両検出センサーとPLCへのMESデータ配信のタイミングの不一致を検出しました。この微妙なタイミングギャップにより、モデルの切り替え中にサイレントストップが繰り返し発生しました。制御ロジックの信号タイプを変更することで問題は解決し、ダウンタイムを防ぎ、年間約2,000万ドルの節約になりました。