Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

TXOne Portable Inspector 搭載 TXOne Networks

TXOne Networks sは、OT Zero-Trust方法論を通じて、産業用制御システムとOT環境の信頼性と安全性を確保するサイバーセキュリティソリューションを提供しています。そのOTネイティブテクノロジーは、従来のサイバー防御の限界を克服し、管理を合理化し、セキュリティオーバーヘッドを削減し、課題をより迅速に解決します。 <br/>TXOne Networks sは、作業現場に共通する階層化された配置とさまざまな資産を統合するネットワークベースとエンドポイントベースのソリューションの両方を提供し、ミッションクリティカルなデバイスとOTネットワークの両方にリアルタイムの多層防御サイバーセキュリティを提供します

なぜでしょうか OT資産をスキャンして、マルウェアに感染しないようにしてください 。

Portable Inspectorは、USBフォームファクターのポータブルでインストール不要のセキュリティツールです。OTセキュリティを簡素化し、OT環境で働くすべての人に悪意のある行為に対するサイバーセキュリティ機能を身に付けることを目的としています。
新しい機器を生産に送る前に検査したり、定期的な監査や在庫管理機能を実行したり、帯域外や隔離されたデバイスに高度なセキュリティを提供したりするために使用できます。
USBデバイス内にある中核となるセキュリティ検査ソフトウェアは、たとえエアギャップがあっても、OT環境内の資産内のマルウェアの存在を検出するために使用できます。また、資産に存在するソフトウェアと脆弱性の完全なインベントリも収集します。
彼のAES -256で暗号化された64GBのストレージエリアはProバージョンで利用できるので、ショップフロア内のデータを安全に交換するために使用できます。
オプションのソフトウェアコンソールのおかげで、資産スキャンの結果とログを一元管理して、包括的なセキュリティ概要を作成できます。

pro-g-2.png

利点

  • エアギャップがあっても、各資産のセキュリティ状態を管理します
  • サイバーセキュリティのノウハウがなくても使いやすい
  • 1つのツールで複数のプラットフォームを保護できます
  • セキュアモードでのマシンからのファイルのダウンロードとアップロード
  • 実行中のアプリケーションのパフォーマンスへの影響は最小限です
  • 古いOS(WinXP/2K以降)でも、インストールせずにマシンをスキャンします。

主要な機能