Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

ISO 42001: AI Management, Advisory & Certification 搭載 TÜV SÜD

テスト、検査、監査、助言、トレーニングサービスを通じて、お客様がデジタル変革をグローバルに確保し、加速できるようサポートしています

なぜでしょうか AI管理システムにおける信頼とガバナンスの強化。

人工知能における信頼、透明性、制御に対するニーズの高まりに対応するために開発されたISO 42001は、AIシステムを管理するための包括的なフレームワークを提供します。これは業界全体に適用され、リスクを軽減し、説明責任を確保し、信頼性が高く規制に準拠したAIの使用をサポートするための体系的な要件を確立しています。

回答はありません

利点

  • AI関連のリスクを軽減します
    AIの使用に関連する法的、財務、評判上のリスクを軽減します。
  • 保険費用の削減
    認証は、第三者によって検証されたリスク管理を実証することで、賠償責任保険料の削減に役立ちます。
  • 市場へのアクセスを増やす
    AIガバナンスに対する購入者と調達担当者の高まる要求に応え、オンボーディングを迅速化し、コンプライアンス上のハードルを減らします。
  • 信頼と信頼を築きましょう
    AIによる監視が強化される環境で、顧客、規制当局、投資家にリーダーシップと信頼性を伝えてください。
  • グローバルな一貫性を実現
    認められたフレームワークを使用して、さまざまな法域や規制要件にわたってAIガバナンスを調整してください。

主要な機能

Case Study

回答はありません

Financial Services 向けAIへの信頼構築

スイスのAIプロバイダーであるUnique AGは、構造化されたAIガバナンスを確立し、信頼を高め、市場での地位を強化し、責任あるAI慣行を実証するために、TÜV SÜD と共同でISO 42001を実装しました。

実環境アプリケーション

Select...
工場でロボットを持つ労働者

製造業におけるAIGovernance

ISO 42001により、機械製造会社は構造化されたAIガバナンスを実装し、安全とセキュリティを管理し、透明性を高め、生産と産業活動全体にわたる信頼性の高いAI展開を実現できます。