Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

alarmNET - Alarm Transmission Service 搭載 TUS Telekommunikation und Sicherheit

TUSは、安全性の高いアラーム送信、自動アラーム処理、高度なマルチチャネル通知のための未来志向のEN認定ソリューションを提供する最新のマルチテクノロジープロバイダーです。40人以上の従業員が、システムがスムーズに機能するように毎日働いています。彼らは安全な生活に重要な貢献をしています。

なぜでしょうか アラーム送信サービスプロバイダー(ATSP)向けのOEM SaaS。

対象ユーザーは、革新的で完全にデジタル化されたOEMソリューションの実装を検討している既存または新規のATSPです。AlarmNetは、火災警報システムや侵入者警報システムから消防隊、警察、民間の管制センターに警報を送信するためのEN認定のSaaSソリューションです。完全自動化された接続監視、警報システム障害の処理と通知、警報管理、警報システムへのリモートアクセス、パフォーマンスデータの収集を含みます。

アラームネット

利点

  • OEMソリューションにより、ATSPは最小限のリソース使用でスケーラブルなソリューションを顧客に提供できます
  • 完全に自動化され、デジタル化され、EN標準に準拠した接続監視と、警報システム障害の自動処理と通知により、ATSPは最小限のリソース使用でスケーラブルなソリューションを顧客に提供できます。
  • このソリューションをシーメンスのSPMプラットフォームに統合することで、イベント、アラーム、テストなどに関する火災警報システムからの情報をオンラインで収集して分析できます
  • このサービスは、警報システムへのEN認定のリモートアクセス(VPN)を提供します。リモートアクセスは、社内目的で使用することも、管理プラットフォームを介して第三者に提供することもでき、シーメンスのCRSP環境に統合することもできます。
  • このサービスにより、ドアの接点や冷却システムからの警告などの追加信号の受信の自動処理、通知、確認が可能になります。通知は、プッシュ、電子メール、SMS、音声、ポケットベルなど、さまざまなチャネルを介してさまざまなアドレスに送信できます

主要な機能

リソースと関連製品の詳細