Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

AIRIA, AI Spatial Intelligence 搭載 AIRIA

AIRIAは、既存のネットワークインフラストラクチャを、大規模で動的な施設向けの実用的な空間インテリジェンスに変えることで、デジタル変革を可能にします。当社のAI搭載ソフトウェアプラットフォームは、稼働率の低いスペースの特定、エネルギーの最適化の自動化、運用の合理化、および測定可能なコスト削減に役立つ24時間365日の稼働状況に関する洞察を提供します。シームレスなデータ主導型の統合と最小限の導入作業により、大学が財政と持続可能性の目標を達成できるよう支援します。

なぜでしょうか インフラへのインテリジェンスの適用。

AIRIAは、リアルタイムの占有状況分析を通じて、大学が施設がどのように使用されているかをデータに裏付けられた明確な見解を提供する空間知能ソフトウェアソリューションです。AIRIAは、キャンパス全体の占有パターンを分析することで、十分に活用されていないスペース、過負荷のスペース、または配置がずれているスペースを特定します。このデータの視覚化により、施設とエネルギーチームは、ハードウェアを追加することなく、スペースの最適化、運用の調整、コストの削減、持続可能性の目標の達成が可能になります。

ヒートマップによる占有率分析

利点

  • スペース利用の最適化:
    AIRIAは、24時間365日の稼働状況に関する洞察を提供して、十分に活用されていない教室、研究室、建物を特定し、大学が費用のかかる新築工事を行わずに既存のスペースを再利用、統合、最大化できるよう支援します。
  • Sustainability の事前目標:
    建物の運営と計画を動的でリアルタイムの稼働率に合わせて調整し、ESG目標と二酸化炭素削減をサポートすることで、エネルギーの浪費と排出量を削減します。
  • 運用コストとエネルギーコストの削減:
    HVAC、照明、サービスを実際の稼働率に合わせて、無駄なエネルギーを減らし、メンテナンスや光熱費を削減し、建物の効率を高めます。
  • 不必要な資本プロジェクトを避けてください:
    キャンパス全体の占有率データを使用して実際のスペースニーズを検証し、過剰建築、費用のかかる改修、または不要なリーススペースを防ぎます。
  • 計画とスケジューリングの改善:
    実際の使用パターンとピーク時の需要を明らかにし、競合を減らし、業務効率を高めることで、教室、研究室、オフィスのよりスマートなスケジューリングをサポートします。

主要な機能

Case Study

アイリア x UNH

AIRIA x UNH:キャンパススペースの近代化と最大化

ニューハンプシャー大学は、十分に活用されていないスペースを発見し、75万ドルの建設費を回避し、HVAC時間を 32% 削減し、キャンパス全体のエネルギー使用量と排出量を削減しました。

実環境アプリケーション

Select...

スペースの最適化と利用

AIRIAは、稼働状況をリアルタイムで把握することで、高等教育機関の業務効率化を支援します。その結果、学校は実際のプラントの規模を適切に設定し、費用のかかる建設を回避し、エネルギー消費量を削減することができます。これらすべてが、お金と資源の節約につながります。

リソースと関連製品の詳細

必要条件

.PDFまたは.CADの高解像度で清潔な間取り図。

x/y座標を含むWiFiアクセスポイントの位置情報。

仮想マシンのセットアップ(オンプレミスのWiFiネットワークの場合)。