なぜでしょうか SINUMERIK+ M3MHを備えた統合されたインマシンメトロロジー。
Siemens SINUMERIK CNC 制御(エッジソリューションを含む)とInnovalia MetrologyのM3MHソフトウェアを組み合わせた共同ソリューションです。これにより、CNCマシン上で直接工程内の測定と検証が可能になり、生産ワークフローの品質、効率、デジタル化が向上します。

Siemens SINUMERIK CNC 制御(エッジソリューションを含む)とInnovalia MetrologyのM3MHソフトウェアを組み合わせた共同ソリューションです。これにより、CNCマシン上で直接工程内の測定と検証が可能になり、生産ワークフローの品質、効率、デジタル化が向上します。


CNCマシンで直接寸法測定を行い、外部の計測手順が不要になります

製造中に部品をリアルタイムで測定し、部品の適合性を即座に検証します

すべてのSINUMERIKコントロール(One、Edge、840など)と統合し、完全にデジタル化されたコントロールプラットフォーム内で動作します

産業サイバーセキュリティ要件のCompliance
リアルタイムの機械内測定と高精度の航空宇宙部品の自動補正、スクラップの削減、トレーサビリティの確保、厳しい品質基準への対応。
統合された機械内検査により、自動プロセス修正、ダウンタイムの短縮、大量自動車製造における一貫した寸法精度が可能になります。
金属部品の機械上での寸法検証により、生産の中断を最小限に抑え、プロセスの安定性とトレーサビリティを向上させます。