Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

TrendMiner 搭載 TrendMiner

TrendMinerは、膨大な量のプロセスデータから洞察を引き出すことで、産業企業を支援するために設計された高度なデータ分析プラットフォームです。高度な機械学習アルゴリズムとパターン認識技術を利用して、産業機器やプロセスによって生成された時系列データを分析します。TrendMinerは、エンジニアやオペレーターがデータ内の貴重なパターン、異常、相関関係を発見できるように支援し、生産の最適化、効率の向上、ダウンタイムの削減を可能にします。TrendMinerは直感的でユーザーフレンドリーです。

なぜでしょうか 高度な産業分析が簡単に。

-さまざまな視覚化モードと豊富な検索およびフィルターオプションを使用して、運用時系列データやコンテキストデータを視覚化します
-計算タグ、レイヤー比較、比較表、レコメンデーションエンジンで分析します
-通知、早期警告、メンテナンスの予測のためのモニターとフィンガープリントを作成します
-キャプチャされたイベントやサードパーティのイベントをコンテキスト分析に使用して、運用上の洞察を広げましょう
-インタラクティブな調査とコラボレーションのために、パーソナライズされた運用ダッシュボードを作成してください

利点

  • 品質変動の根本原因分析:利回りが 1% 増加し、年間最大200万ドルの節約になります
  • GMP製品の品質への影響要因の分析:目標生産量の70%から95%以上
  • 年間100,000ユーロの節約腐食による損傷の防止
  • 熱交換器の汚れの予知保全
  • 生産ライン全体の 1% 以上の総収益増加
  • 100年以上前のハーバー/ボッシュプロセスを最適化することで、5% 以上の収益増加

リソースと関連製品の詳細

その他の情報とリソース

必要条件

時系列は PCS7 ヒストリアン L4に保存されています