Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

BIOMANAGER ENTERPRISE 搭載 Touchless Biometric Systems

Touchless Biometric Systems(TBS)は、ユーザーフレンドリーで安全性の高い生体認証ソリューションの大手プロバイダーです。最先端の生体認証powered by TBSタッチおよびタッチレスデバイスは、顔認識から虹彩から指紋スキャンまで、シームレスで安全な入力を保証します。TBS BIOMANAGER ENTERPRISEプラットフォームは、SiPass integrated™ とSIPORTとシームレスに統合されており、企業レベルでの生体認証管理とアクセス制御という2つの長所を組み合わせています。業界、エネルギー、金融、医療、政府機関(警察、刑務所、管理棟)など:TBSは、最高の業界基準(CRITIS)を満たすために、あらゆる商用アプリケーションに真のユーザーIDを提供する、カスタマイズされた信頼性の高いソリューションを提供しています。

なぜでしょうか 生体認証技術をSiPassまたはSIPORTに統合します。

TBSの統合により、SiPass Integrated™ とSIPORT Tのお客様は、TBSの高性能でスケーラブルな生体認証サブシステムでアクセス制御プラットフォームを拡張できます。
TBSは、タッチフィンガープリント、タッチレスフィンガースキャン、ハンドスキャン、アイリス、顔認識など、すべての生体認証方法を提供しています。お客様は、Siemens プラットフォームから直接生体認証を管理しながら、各アクセスポイントに最適なリーダー技術を自由に選択できます。

TBS BIOMANAGER ENTERPRISE

利点

  • シーメンスのユーザーダッシュボードから直接直感的に生体認証を登録できるため、Siemens 既存のすべてのお客様に生体認証エクステンションをすぐに導入できます。TBSの生体認証ソリューションは、既存の顧客インフラストラクチャ(ネットワーク、サーバー)に簡単に追加できるため、コストと設置時間を節約できます。
  • 最新の生体認証リーダー技術へのアクセス:タッチフィンガープリント、タッチレスフィンガースキャン、オンザフライタッチレスハンドスキャン、虹彩認識、クラス最高のバイオメトリックアルゴリズムを使用した顔認識。
  • 最新のセキュリティ基準を満たす新しいサーバー技術を含む、迅速なリリースサイクルによる積極的なセキュリティアップデート。
  • カスタムテンプレート暗号化を使用した一流の生体認証データセキュリティ。
  • TBSの生体認証ソリューションをSiPassまたはSIPORTと組み合わせることは、CRITISとの互換性を保つための重要な要素です。つまり、真のアイデンティティ、トレーサビリティ、監査証跡です

主要な機能

Case Study

銀行

銀行と金融業界全体のバイオメトリクス

TBSデバイスはアクセス制御システムとシームレスに統合されているため、従業員は独自の生物学的特性を利用して入室でき、セキュリティを強化すると同時にユーザーに最大限の快適さを提供します。

リソースと関連製品の詳細

必要条件

専用のWindowsアプリケーションサーバー

Microsoft .NET 10.0.x、MS SQL Server 2016+(SiPass/SiPortと共有可能)

TBSサーバーとTBSターミナル構成へのWebベースのアクセス用のLAN接続

TBS 生体認証リーダーとの統合